17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

クロスローラーガイド

通常単価(税別)
7,89016,640
税込単価
8,67918,304
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】あらゆる方向のモーメント荷重を受けられるガイド機構です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

1000シリーズ
2000シリーズ
3000シリーズ
■型式互換表
旧型式新型式
SVCRV
SVSCRVS
 
Type[ M ]材質[ H ]硬度耐熱温度
CRVSUJ260HRC〜−20〜110℃
CRVSSUS440C相当58HRC〜−20〜140℃
[ ! ]1セット:レール4本ローラーケージ2本
[ ! ]クロスローラガイド取付手順は>> こちらを参照ください。

規格表

型式
CRV3050
[ ! ]表示数量超えはお見積り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
シリーズ型式ストローク
(往復)
LM×Pローラケージ
1本当たりの
ローラ個数
基本定格荷重CRVCRVS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.C(動)NCo(静)N
1〜9セット10セット〜1〜9セット10セット〜
1000CRV



CRVS
(ステンレス)
102012201×1054654788,1307,72011,63011,060
103020302×1076437178,9508,51012,80012,170
104027403×101096211959,8409,36014,08013,380
2000203018301×155110111747,4307,07010,62010,090
204524452×158190823488,4508,03012,15011,550
206030603×1511227429359,6109,14013,76013,070
3000305028501×257361740626,6806,3609,5809,100
307548752×2510540967708,2607,86011,76011,170
kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

材質

No.(ストローク(往復))

シリーズ

L寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUJ2
1020(12)
1000
20
10
1個
SUJ2
1030(20)
1000
30
10
1個
SUJ2
1040(27)
1000
40
10
1個
SUJ2
2030(18)
2000
30
10
1個
SUJ2
2045(24)
2000
45
10
1個
SUJ2
2060(30)
2000
60
10
1個
SUJ2
3050(28)
3000
50
10
1個
SUJ2
3075(48)
3000
75
10
1個
SUS440C相当
1020(12)
1000
20
10
1個
SUS440C相当
1030(20)
1000
30
10
1個
SUS440C相当
1040(27)
1000
40
10
1個
SUS440C相当
2030(18)
2000
30
10
1個
SUS440C相当
2045(24)
2000
45
10
1個
SUS440C相当
2060(30)
2000
60
10
1個
SUS440C相当
3050(28)
3000
50
10
1個
SUS440C相当
3075(48)
3000
75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】あらゆる方向のモーメント荷重を受けられるガイド機構です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜10セット11セット~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■取扱い注意
クロスローラーガイドは衝撃に弱い商品です。落下させたり、無理な力を加えたりすると摺動異常を起こします。取扱いは十分にご注意願います。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーガイドのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ボールでは受けきれない場所
5
満足度:5.0
ローラーですので複雑な荷重が作用する箇所に最適で、摺動部に多用できます。ガタもなく取り付けもしやすいです。
1人が参考にしています。
測定冶具部品
3
満足度:3.0
横方向に作動するように組付け使用しているが 組付け物が重いこともあり、1年~数年でローラーが歪む・玉が出る 精密に組み...もっと読む
1人が参考にしています。
設備部品
5
満足度:5.0
この商品は自社設備に装備していたものが劣化してきましたので、交換用に全く同じものを購入したものです。実際には今回はまだ交...もっと読む
0人が参考にしています。
直動部品
5
満足度:5.0
市販品では存在しない様な特殊な直動ユニットに使用しています、玉は出来るだけ大きいのを選択することとベースとなる取付母体を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーガイド
クロスローラーガイド(WRG形)
クロスローラーガイド(WRGO形)
【エコノミーシリーズ】 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ
LGCシリーズクロスローラガイド
LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ
メーカーミスミWONSTWONSTミスミAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格7,890-5,057 -10,901 -4,320 -5,744 -729 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜15日目〜在庫品1日目〜12日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング