17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

クロスローラーテーブル

通常単価(税別)
16,97029,100
税込単価
18,66732,010
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クロスローラーガイドを組み込んだ、高精度で剛性の高いクロスローラーテーブルです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


クロスローラーテーブル:関連画像
■ 取扱い注意
クロスローラテーブルは非常に衝撃に弱い商品です。
落下させたり、無理な力を加えたりすると摺動異常を起こします。
取扱いは十分にご注意願います。
Typeテーブル耐熱温度レール
[ M ]材質[ S ]表面処理
CRUS45C四三酸化鉄皮膜−20〜110℃CRV使用(こちら)
■型式互換表
旧型式新型式
SVTCRU


規格表

型式
CRU3055
型式主要寸法テーブル面取付穴寸法テーブル面寸法側面寸法ベッド面取付穴寸法
TypeNo.ストロークHWLGM×FP1O1aNPM×PabhCt1O2P2dD12
(往復)
CRU10251217±0.130−0.2
−0.4
2512.510M247.5101×102.57115.5122.5M2222.54.53.518
103518351×102×104.528
104525452×103×10638
20351821±0.140−0.2
−0.4
3517.515M3610151×1538146.5163.4M2303.56.5525
205030501×152×154.540
206540652×153×15755
30553028±0.160±0.15527.525M4815251×255.510.518.59405.5M3404.581035
308045801×252×2510.560
数量スライド
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜10セット11セット~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

No.(ストローク(往復))

RoHS?最小発注数量
1025(12)
10
1個
1035(18)
10
1個
1045(25)
10
1個
2035(18)
10
1個
2050(30)
10
1個
2065(40)
10
1個
3055(30)
10
1個
3080(45)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,790
( 25,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,280
( 27,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,100
( 32,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,230
( 21,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,070
( 25,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,370
( 29,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,970
( 18,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,350
( 25,685 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クロスローラーガイドを組み込んだ、高精度で剛性の高いクロスローラーテーブルです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.CRU
¥基準単価¥スライド単価
1〜9セット10セット〜
102520,48019,460
103522,72021,600
104526,15024,840
203517,28016,430
205020,73019,700
206523,69022,500
305515,25014,480
308020,98019,940
[ ! ]表示数量超えはお見積り


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

No.静的許容モーメント基本定格荷重自重 *約
(kg)
精度
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
C(動)NCo(静)N振れA振れB
10251.791.793.234654780.1024
10354.184.186.468079560.14
10455.385.388.0796211950.165
20357.047.0410.6110111740.224
205011.711.7415.8152117610.30
206516.416.421.1190823480.385
305533.833.856.9361740620.66
308060.960.994.8540967700.96
kgf=N×0.101972

A:テーブル中央部の平行度(μm)
B:側面の平行度(μm)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーテーブルのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
治具のテーブルのスライド用
5
満足度:5.0
既存の治具のリピートのため従来と同じ製品を使用。耐荷重や精度は十分で小さいサイズが選べてよいです。価格がもう少し低くなる...もっと読む
0人が参考にしています。
測定ヘッドの直動用
5
満足度:5.0
今までライン内で使用していた、測定用ヘッドの前進後進用設備を新規更新するにあたり、ガタがない、ガタになりにくい、駆動部の...もっと読む
0人が参考にしています。
スライダー
4
満足度:4.0
コンパクトなサイズのモノ探してコレに。 ちょっとボールのごろごろ感が気になる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーテーブル
クロスローラーテーブル(WRGT形)
クロスローラーテーブル(WRGU形)
クロスローラーテーブル(WRGT-B形)
クロスローラーテーブル 標準タイプ VRU形
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形
メーカーミスミWONSTWONSTWONSTTHKTHK
通常価格16,970-12,189 -14,417 -12,189 -26,899 -23,899 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
テーブル材質S50C-----

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

クロスローラーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング