17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

クロスローラーテーブル ザグリ穴タイプ/タップ穴タイプ

通常単価(税別)
16,49036,150特別価格
税込単価
18,13939,765特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クロスローラーガイドを組み込んだ、高精度で剛性の高いクロスローラーテーブルです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



■取扱い注意
クロスローラテーブルは非常に衝撃に弱
い商品です。落下させたり、無理な力を
加えたりすると摺動異常を起こします。
取扱いは十分にご注意願います。

ザグリ穴タイプ
(レール部)

タップ穴タイプ
(レール部)

クロスローラーテーブル ザグリ穴タイプ/タップ穴タイプ:関連画像
仕様Typeテーブル耐熱温度レール
[ M ]材質[ S ]表面処理
ザグリ穴
タイプ
CRTDS45C四三酸化鉄皮膜−20〜110℃CRV使用(こちら)
CRTSDSUS材−20〜140℃CRVS使用(こちら)
タップ穴
タイプ
CRTS45C四三酸化鉄皮膜−20〜110℃CRV使用(こちら)
CRTSSUS材−20〜140℃CRVS使用(こちら)
■型式互換表
旧型式新型式
SYTDCRTD
SYTSDCRTSD
SYTCRT
SYTSCRTS


規格表

型式
CRT3055
型式主要寸法テーブル面取付穴寸法テーブル面寸法側面寸法ベッド面取付穴寸法
CRTD CRTSDCRT CRTS
TypeNo.ストローク
(往復)
HWLGFM×FH2O1aNPM×PabhCd1D12取付
穴数
d12取付
穴数
ザグリ穴タイプ
CRTD
CR
TSD


タップ穴タイプ
CRT
CR
TS
1025128±0.120±0.1253.5181×1814M2.637.5101×103.57.546.62.54.13.52M2.657.53
10351835281×282×10527.5103
1045254512.5201×203×103.56.544
20351812±0.130±0.1353.5281×2822M3510151×155.511.5
※1
6123.5652M37.5202
20503050431×432×157.5210153
2065406517.5301×303×1551144
30553016±0.140±0.1557.5401×4030M4715251×257.515.5
※2
8164.57.57.52M410352
30804580651×652×25612.5415253
※1 製造ロットにより、10.5となることがあります。
※2 製造ロットにより、14.5となることがあります。
*CRTSはNo.3055、3080はございません。 
数量スライド
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜10セット11セット~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

取り付け穴仕様

テーブル材質

No.(ストローク(往復))

RoHS?最小発注数量
タップ穴
S50C
1025(12)
10
1個
タップ穴
S50C
1035(18)
10
1個
タップ穴
S50C
1045(25)
10
1個
タップ穴
S50C
2035(18)
10
1個
タップ穴
S50C
2050(30)
10
1個
タップ穴
S50C
2065(40)
10
1個
タップ穴
S50C
3055(30)
10
1個
タップ穴
S50C
3080(45)
10
1個
ザグリ穴
S50C
1025(12)
10
1個
ザグリ穴
S50C
1035(18)
10
1個
ザグリ穴
S50C
1045(25)
10
1個
ザグリ穴
S50C
2035(18)
10
1個
ザグリ穴
S50C
2050(30)
10
1個
ザグリ穴
S50C
2065(40)
10
1個
ザグリ穴
S50C
3055(30)
10
1個
ザグリ穴
S50C
3080(45)
10
1個
タップ穴
SUS材
1025(12)
10
1個
タップ穴
SUS材
1035(18)
10
1個
タップ穴
SUS材
1045(25)
10
1個
タップ穴
SUS材
2035(18)
10
1個
タップ穴
SUS材
2050(30)
10
1個
タップ穴
SUS材
2065(40)
10
1個
ザグリ穴
SUS材
1025(12)
10
1個
ザグリ穴
SUS材
1035(18)
10
1個
ザグリ穴
SUS材
1045(25)
10
1個
ザグリ穴
SUS材
2035(18)
10
1個
ザグリ穴
SUS材
2050(30)
10
1個
ザグリ穴
SUS材
2065(40)
10
1個
ザグリ穴
SUS材
3055(30)
10
1個
ザグリ穴
SUS材
3080(45)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,460
( 20,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,350
( 22,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,770
( 26,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,160
( 19,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,730
( 23,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,820
( 28,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,490
( 18,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,620
( 24,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,460
( 20,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,350
( 22,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,770
( 26,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,160
( 19,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,730
( 23,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,820
( 28,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,490
( 18,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,620
( 24,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,820
( 28,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,490
( 31,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,26019,956
( 21,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,450
( 27,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,370
( 33,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,150
( 39,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,820
( 28,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,490
( 31,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,260
( 36,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,450
( 27,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,370
( 33,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,150
( 39,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,080
( 25,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,670
( 34,837 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クロスローラーガイドを組み込んだ、高精度で剛性の高いクロスローラーテーブルです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.CRT・CRTDCRTS・CRTSD
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9セット10セット〜1〜9セット10セット〜
102515,62014,85021,85020,760
103517,22016,36024,11022,910
104520,12019,12028,15026,740
203515,37014,61021,54020,460
205018,39017,47025,70024,420
206521,85020,76030,59029,060
305513,95013,26019,54018,560
308019,15018,20026,81025,470
*CRTSはNo.3055、3080はございません。 


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

No.静的許容モーメント基本定格荷重自重 *約
(kg)
精度
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
C(動)NCo(静)N振れA振れB
10251.791.791.794654780.0324
10354.184.183.598079560.04
10455.385.384.4896211950.065
20357.047.047.63110111740.084
205011.711.7411.4152117610.12
206516.416.415.3190823480.165
305533.833.835.3361740620.24
308060.960.958.9540967700.36
kgf=N×0.101972

A:テーブル中央部の平行度(μm)
B:側面の平行度(μm)

クロスローラーテーブル ザグリ穴タイプ/タップ穴タイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーテーブル ザグリ穴タイプ/タップ穴タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
センサーの取り付け
5
満足度:5.0
レーザーセンサーの取り付けに利用しました。 センサーの位置調整も容易で、また光軸のずれなども無く ラインの安定稼働につな...もっと読む
0人が参考にしています。
直動の案内
5
満足度:5.0
あまり荷重の掛からない処での組み込みなので、この位小型なのがありがたいです。ユニットになっているため購入後のスラスト調整...もっと読む
0人が参考にしています。
ものを精度よく滑らかに動かしたいときに使用
5
満足度:5.0
ボールでは少し不安なときにクロスローラーは安心です。荷重を線で受けますので思った以上に安心感があります。セットになってい...もっと読む
0人が参考にしています。
ガイドとして利用
4
満足度:4.0
レールの取付方法がザグリ穴タイプとタップ穴タイプから選択できる為、取付方法の自由度が高く、ユニット設計がうまく出来ました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーテーブル ザグリ穴タイプ/タップ穴タイプ
クロスローラシステム SCVRT-A(ザグリ穴取付タイプ)シリーズ
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベース取付穴タイプ) VRT-A形
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形
クロスローラシステム SCVRT(タップ取付タイプ)シリーズ
クロスローラーテーブル 標準タイプ VRU形
メーカーミスミSBC(エス・ビー・シー)THKTHKSBC(エス・ビー・シー)THK
通常価格16,490-13,960 -23,290 -23,899 -13,960 -26,899 -
通常出荷日在庫品1日目14日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

クロスローラーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング