メカニカル部品技術窓口
保護シート付のため傷が防止できるステンレス製パネルです。8か所まで穴加工が可能です。
標準タイプ
PACL
穴加工付タイプ
ー2穴ー 2H
ー4穴ー 4H
ー6穴ー 6H
ー8穴ー 8H


[ ! ]丸穴の加工条件…a≧5 b≧2.5
穴径φはd1を適用します。

| 穴加工詳細 | ||||||||||||||||
P(皿穴) ![]()
|
| A・B寸法公差 | ±0.5 | |||
| T寸法公差 | T | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 公差 | ±0.17 | ±0.20 | ±0.25 | |
| 部品名 | [ M ]材質 | 仕上げ方法 | 色 | 耐熱温度 | |
| Ⓐパネル | SUS304 | 片面#400研磨 | 銀 | 5~40℃ | |
| 保護シート | Ⓑ表面材 | エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂(EVA) | − | 白 | |
| Ⓒ吸着層 | アクリル酸エステル | − | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| PACL | − | 600 | − | 400 | − | 2.0 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| PACL4H | − | 800 | − | 400 | − | 2.0 | − | F700 | − | G300 | − | P3 |
| 型式 | 指定1mm単位 | パネル 板厚選択 T | |
| Type | A | B | |
| PACL | 50~800 | 50~500 | 2.0 2.5 3.0 |
■穴加工付タイプ
| 型式 | 指定1mm単位 | パネル 板厚選択 T | 指定1mm単位 | ボルト呼び径選択 | |||
| Type | 呼び | A | B | F | G | P(皿穴) | |
| PACL | 2H 4H 6H 8H | 50~800 | 50~500 | 2.0 | 9〜791 (2H・4Hタイプ) 9〜395 (6H・8Hタイプ) | 5〜495 (2Hタイプ) 9〜491 (4H・6Hタイプ) 9〜245 (8Hタイプ) | 3 |
| 2.5 | 4 | ||||||
| 3.0 | 5 | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
保護シート付のため傷が防止できるステンレス製パネルです。8か所まで穴加工が可能です。
| 穴加工付 Type | ¥ボルト呼び穴加工料金 |
| P(皿穴) | |
| 2H | 420 |
| 4H | 840 |
| 6H | 1,260 |
| 8H | 1,680 |
| 型式 | T | A | ¥基準単価 | ||||
| B | |||||||
| 50〜100 | 101〜200 | 201〜300 | 301〜400 | 401〜500 | |||
| PACL | 2.0 | 50〜100 | 1,770 | − | − | − | − |
| 101〜200 | 2,010 | 2,390 | − | − | − | ||
| 201〜300 | 2,240 | 2,880 | 3,510 | − | − | ||
| 301〜400 | 2,480 | 3,320 | 4,130 | 4,890 | − | ||
| 401〜500 | 2,690 | 3,760 | 4,730 | 5,670 | 6,650 | ||
| 501〜600 | 2,860 | 4,180 | 5,300 | 6,470 | 7,650 | ||
| 601〜700 | 3,190 | 4,620 | 5,910 | 7,280 | 8,630 | ||
| 701〜800 | 3,520 | 5,020 | 6,520 | 8,060 | 9,620 | ||
| 2.5 | 50〜100 | 1,960 | − | − | − | − | |
| 101〜200 | 2,220 | 2,850 | − | − | − | ||
| 201〜300 | 2,580 | 3,340 | 4,250 | − | − | ||
| 301〜400 | 3,020 | 4,180 | 5,790 | 7,510 | − | ||
| 401〜500 | 3,180 | 5,080 | 7,270 | 9,170 | 10,800 | ||
| 501〜600 | 3,590 | 6,390 | 8,130 | 10,400 | 13,150 | ||
| 601〜700 | 4,160 | 6,990 | 9,720 | 12,350 | 14,640 | ||
| 701〜800 | 4,630 | 7,820 | 10,960 | 13,700 | 16,130 | ||
| 3.0 | 50〜100 | 2,060 | − | − | − | − | |
| 101〜200 | 2,420 | 3,610 | − | − | − | ||
| 201〜300 | 2,650 | 3,780 | 5,120 | − | − | ||
| 301〜400 | 2,890 | 4,840 | 6,780 | 8,810 | − | ||
| 401〜500 | 3,480 | 5,890 | 8,430 | 10,680 | 12,690 | ||
| 501〜600 | 4,080 | 6,950 | 9,830 | 12,450 | 15,030 | ||
| 601〜700 | 5,010 | 8,130 | 11,410 | 14,240 | 16,880 | ||
| 701〜800 | 5,540 | 9,100 | 12,870 | 15,740 | 17,920 | ||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| PACL2H | − | 500 | − | 400 | − | 2.0 | − | F240 | − | G160 | − | P3 |
| 測定方法 | GCMS法 | GCMS法 | GCMS法 | GCMS法 |
| アウトガス | アセトアルデヒド | t・トリメチルペンテン | ジメチルヘブタン | キシレン |
| 60℃60min. | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 検出限界 | 0.01μg/g | 0.01μg/g | 0.01μg/g | 0.01μg/g |