メカニカル部品技術窓口
安価な定型タイプからご選定頂けるタイプです。取付穴8か所まで追加工対応可能です。標準品で選定できない規...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| PMST | A5052 | ー |
| PMUT | SUS304 | ー |
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| PMUT | − | 200 | − | 300 | − | 0.6 |
| 型式 | 選択 | 質量 (g) (参考値) | ¥基準単価 | P | 開孔率(%) | ||
| Type | A | B | T | ||||
| PMST | 200 | 300 | 0.3 | 29 | 1,410 | 9 | 40.3 |
| 300 | 400 | 58 | 2,710 | ||||
| PMUT | 200 | 300 | 0.6 | 172 | 820 | ||
| 300 | 400 | 344 | 1,560 | ||||
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |||
| 取付穴4ヶ所追加工 *取付穴4コを追加工します。
| XC | XC, XWC=穴径選択 F, G=指定1mm単位 指定方法 XC4.5−F50−G40 XWC5.5−F35−G35 [ ! ]穴径選択表
[ ! ]XC+6≦G≦B−XC−6 [ ! ]XWC+6≦F≦A/2−XWC/2−3 [ ! ]XWC+6≦G≦B/2−XWC/2−3 | 400 | |||
| 取付穴8ヶ所追加工 *取付穴8コを追加工します。
| XWC | 800 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |||
| 取付穴6ヶ所追加工 *A寸方向に取付穴6コを追加工します。
| XAC | XAC, XBC=穴径選択 F, G=指定1mm単位 指定方法 XAC4.5−F76−G55 XBC5.5−F90−G45 [ ! ]穴径選択表
[ ! ]XAC+6≦G≦B−XAC−6 [ ! ]XBC+6≦F≦A−XBC−6 [ ! ]XBC+6≦G≦B/2−XBC/2−3 | 600 | |||
| 取付穴6ヶ所追加工 *B寸方向に取付穴6コを追加工します。
| XBC | 600 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
1,776円 ( 1,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,420円 ( 3,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
1,032円 ( 1,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,968円 ( 2,165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 1日目 |
安価な定型タイプからご選定頂けるタイプです。取付穴8か所まで追加工対応可能です。
標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。
規格外品サービスはこちらをご確認ください。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェンスネット -溶接タイプ-
4.4
ミスミ
パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-
4.5
ミスミ
パンチングメタル-フレーム付タイプ-
4.6
ミスミ
メッシュ切断品
4.5
ミスミ
フレーム付メッシュ
4.4
ミスミ
エキスパンドメタル
4.5
ミスミ
エキスパンドメタル フレーム付タイプ
3.8
ミスミ
パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-
4.7
ミスミ
パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-
4.3