メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスパイプフレーム用インサートナット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先端からツバ部にかけてテーパになっていますので、パイプフレームの内径に挿してご利用いただけます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

SPFINS12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPFINS12の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2)
種類
キャップ・インサート
適用パイプ径(φ),(□)
27.2
ねじの呼び M
12
名称
インサートナット
アクセサリ材質
ステンレス
アクセサリ表面処理
なし
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表



外形図

SPFINS12

先端からツバ部にかけてテーパ(1.2°)になっていますので、パイプフレームの内径に挿入して御利用頂けます。
[ M ]材質:ステンレス


規格表

型式
SPFINS12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準単価
TypeM
(並目)
SPFINS1285469

型番リスト

表示件数
型番
SPFINS12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

先端からツバ部にかけてテーパになっていますので、パイプフレームの内径に挿してご利用いただけます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~200201~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプフレーム用インサートナットの型番SPFINS12のページです。 型番SPFINS12に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパイプフレーム用インサートナットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
装置に組み込む部品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している装置にステンレスパイプを組み込むのにこの商品を使用しています。ステンレスパイプへの組み込むのにハンマー...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプに雌ねじ
5
満足度:5.0
パイプに雌ねじをつけたかったので、使用しました。 色々検討しましたが、差し込むだけで完成したので、助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプフレーム用インサートナット
インサートナット-ステンレスタイプ-
Φ28 イレクター部品 インサートナット
イレクター部品 インサートナット EF-1209C M16
パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707
パイプ用逆流防止金具 JB-701ST
メーカーミスミミスミ矢崎化工矢崎化工スペーシアスペーシア
通常価格5163491,1516543,0851,458
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし----
適応シリーズミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2)ミスミ パイプフレーム(φ27.5)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートパーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバック
適用パイプ径(φ),(□)27.227.5----
ねじの呼び M12-----

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング