17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フィルタユニット取付ブラケット

通常単価(税別)
690790
税込単価
759869
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレームにフィルタユニットを取り付ける為のブラケットです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HEPABLS5

HEPABLS6

HEPABLS8

HEPABLS8-45

フィルタユニット取付ブラケット:関連画像
[ M ]材質 SUS304

規格表

型式風量
HEPACF
HEPABLS6
10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレーム
(シリーズ)
適合ボルト・ナット¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.ボルトナット1〜4コ5〜10
HEPABLS55シリーズSCB5−8HNTTSN5−5660628
66シリーズSCB5−10HNTTSN6−5692660
88シリーズSCB5−12HNTTSN8−5746708
8−458−45シリーズ756719
[ ! ]フィルタ側の取付ボルトは、フィルタ購入時に付属のものをご使用ください。
 

型番リスト

表示件数

対応フレームシリーズ

RoHS?最小発注数量
5シリーズ
10
1個
6シリーズ
10
1個
8シリーズ
10
1個
8-45シリーズ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
723
( 795 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレームにフィルタユニットを取り付ける為のブラケットです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

■交換用メインフィルタ
 5 日目出荷
■フィルタユニット取付ブラケット
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~10
11~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタユニット取付ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタユニット取付ブラケット
装置用ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット)
ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ
風量調整機能付ヘパフィルタユニット
プレフィルタ(一般再生用)
ステンレス鋼製空気孔 面付タイプ AST型 釘打
メーカーミスミミスミミスミミスミミドリ安全スガツネ工業
通常価格690-47,09928,413 -43,404 -69,439 -235 -
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目14日目1日目〜4日目
種類フィルタユニット取付ブラケット装置用ヘパフィルタユニット交換用メインフィルタ---
よく一緒に購入される商品

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング