17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ヘパ・ウルパフィルタユニット

通常単価(税別)
51,417282,795
税込単価
56,559311,075
通常出荷日:5日目~9日目

クリーンルームを構成したい際のフィルタです。アルミフレームに取付可能です。

  • 2025年2月以降、一部型式で外径寸法および仕様が変更されます。(対象型式:HEPAS100-10、ULPAS100-7、HEPAS100-25、ULPAS100-20)
  • 在庫がなくなり次第、順次切り替えとなります。詳細はこちらをご確認ください。
  • 規格表内の紫文字は2025年2月以降在庫なくなり次第、規格が変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HEPA
ULPA

ヘパ・ウルパフィルタユニット:関連画像
各部の名称

[ ! ]※1、AC200V仕様は電源ケーブルが付属しません。

[ ! ]電源コード長さ5メートル、電源プラグは2P、アース(接地)端子付き。
[ ! ]気流方向はファンから吸込み、フィルターを通し、清浄空気を送り出しています。
[ ! ]本商品に取扱説明書はご用意がございません。配線図は>>こちら
■変更前品
番号風量m3/min質量(kg)外形寸法カバー高さ上部カバー取付ピッチ底面吹出口サイズ底面取付ピッチ
HEPAULPAHEPA・ULPAABHGカバー取付
ボルト数
JK1K2K3WVタップ穴数PQSY
14.025025016050423345160210220423345160
32.56.5400400165503838024036037038380240
5411.55005001854837535046047048375350
10714.561061065938022557058059380450
151322.0122020065838030011908380300
252025.0215
■変更後品(2025年2月以降在庫なくなり次第切り替え)
・下表の*部分が変更点です。一部メインフィルタ高さ変更に伴い外径寸法変更箇所ありますがフレームへの取付穴位置は変更ございません。
番号風量m3/min質量(kg)外形寸法カバー高さ上部カバー取付ピッチ底面吹出口サイズ底面取付ピッチ
HEPAULPAHEPA・ULPAABHGカバー取付JK1K2K3WVタップ穴数PQSY
ボルト数
1425025016050423345160210220423345160
32.56.5400400165503838024036037038380240
5411.55005001854837535046047048375350
10714.561061065938022557058059380450
151322122020065838030011908380300
252025230*80*
[ ! ]風量調整機能付ヘパフィルタユニット>>こちら

規格表

型式風量(風量範囲)
HEPAS10010
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式風量
m3/min
¥基準単価 1〜4コ¥スライド単価 5〜10コ
Type電源単相(V)風量135101525風量135101525
HEPA
(ヘパフィルタ)
S100
S200
1 3 5 10 15 2549,20357,36174,465116,649192,935246,17546,64754,48570,737104,913173,616233,863
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式風量
m3/min
¥基準単価 1〜4コ¥スライド単価 5〜10コ
Type電源単相(V)風量2.5471320風量2.5471320
ULPA
(ウルパフィルタ)
S100
S200
2.5 4 7 13 2064,34782,655124,339202,350270,61761,12078,512118,119192,233270,617
*HEPAフィルタ風量1,3及びULPAフィルタ風量2.5の200V仕様はありません。
■変更前品
型式
HEPAS100−1
HEPAS100−3
ULPAS100−2.5
HEPAS100−5
HEPAS200−5
ULPAS100−4
ULPAS200−4
HEPAS100−10
HEPAS200−10
ULPAS100−7
ULPAS200−7
HEPAS100−15
HEPAS200−15
ULPAS100−13
ULPAS200−13
HEPAS100−25
HEPAS200−25
ULPAS100−20
ULPAS200−20
集塵効率(大気塵にて)
HEPAS:0.3μm粒子にて99.99%以上 ULPAS:0.1μm〜0.2μm粒子にて99.999%以上
メインフィルタ
ULPACF−2.5
ULPACF−4
ULPACF−7
ULPACF−13
ULPACF−20
風量(m3/min)
1(0.8)
3(3.5)
2.5(3.0)
5(5.0)
4(4.0)
10(10)
7(7)
15(15)
13(13)
25(25)
20(20)
吹出速度(m/s)
0.36(0.29)
0.38(0.44)
0.31(0.38)
0.39(0.39)
0.31(0.31)
0.51(0.51)
0.35(0.35)
0.37(0.37)
0.32(0.32)
0.61(0.61)
0.49(0.49)
質量(kg)
4
6.5
6.5
11.5
11.5
14.5
14.5
22
22
25
25
騒音(dBA)
56(56)
53(56)
54(53)
55(56)
53(56)
56(57)
56(57)
56(57)
56(57)
59(59)
59(59)
電源
※1
100V仕様
AC100V,1φ,50/60Hz 設置プラグ付電源コード5m付属
200V仕様
※1 AC200V,1φ,50/60Hz端子台接続(コードは付属しません)
消費電力(W)
100V仕様
35(40)
28(36)
27(36)
43(46)
43(46)
98(114)
98(113)
141(157)
141(158)
190(230)
190(230)
200V仕様
51(53)
50(52)
100(118)
103(117)
141(158)
140(156)
190(230)
190(230)
付属品
プレフィルタ
吹出し口用パッキン:EDPMスポンジ
■変更後品(2025年2月以降在庫なくなり次第切り替え)
・下表の*部分が変更点となります。一部メインフィルタ高さ変更に伴い外径寸法変更箇所ありますがフレームへの取付穴位置は変更ございません。
型式HEPAS100−1HEPAS100−3ULPAS100−2.5HEPAS100−5ULPAS100−4HEPAS100−10ULPAS100−7HEPAS100−15ULPAS100−13HEPAS100−25ULPAS100−20
HEPAS200−5ULPAS200−4HEPAS200−10ULPAS200−7HEPAS200−15ULPAS200−13HEPAS200−25ULPAS200−20
集塵効率(大気塵にて)HEPAS:0.3μm粒子にて99.99%以上 ULPAS:0.1μm〜0.2μm粒子にて99.999%以上
メインフィルタHEPACF−1HEPACF−3ULPACF−2.5HEPACF−5ULPACF−4HEPACF−10ULPACF−7HEPACF−15ULPACF−13HEPACF−25*ULPACF−20
風量(m3/min)1(0.8)3(3.5)2.5(3.0)5(5.0)4(4.0)10(10)7(7)15(15)13(13)25(23.5)*20(20)
吹出速度(m/s)0.36(0.29)0.38(0.44)0.31(0.38)0.39(0.39)0.31(0.31)0.51(0.51)0.35(0.35)0.37(0.37)0.32(0.32)0.61(0.61)0.49(0.49)
質量(kg)46.56.511.511.514.514.5222226*26*
騒音(dBA)56(56)53(56)54(53)55(56)53(56)56(57)56(57)56(57)56(57)59(59)59(59)
電源100V仕様AC100V,1φ,50/60Hz 設置プラグ付電源コード5m付属
※1200V仕様※1 AC200V,1φ,50/60Hz端子台接続(コードは付属しません)
消費電力(W)100V仕様35(40)28(36)27(36)43(46)43(46)105(120)*105(120)*141(157)141(158)205(230)*205(230)*
200V仕様51(53)50(52)100(118)103(117)141(158)140(156)190(230)190(230)
付属品プレフィルタ
吹出し口用パッキン:EDPMスポンジ
[ ! ]※1、AC200V仕様は電源ケーブルが付属しません。
[ ! ]交換用ULPAフィルタ(ULPACF-□)はお取り扱いがありません。交換用メインフィルタ は下部関連商品をご確認ください。
[ ! ]( )内は60Hz仕様、騒音は無響室にて吹出面より1mでの計測
[ ! ]ヘパ・ウルパフィルタユニット概要、配線図などは>>こちらをご参照ください。

使用例

ヘパ・ウルパフィルタユニット:関連画像

開口寸法

ヘパ・ウルパフィルタユニット:関連画像

アルミフレームユニットへの取付けは右記開口部を設けた取付ブラケットをご準備頂きます。
[ ! ]付属のEPDMスポンジは、取付部とユニットの間に取り付けてください。
※長さ15mmのねじが付属しています。取付部厚みが10mm以上の場合は、別途ご用意ください。

関連商品

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

電源単相

(V)

風量

(m3/min)

種類

RoHS?最小発注数量
100
1
ヘパフィルタユニット
10
1個
100
3
ヘパフィルタユニット
10
1個
100
5
ヘパフィルタユニット
10
1個
100
10
ヘパフィルタユニット
10
1個
100
15
ヘパフィルタユニット
10
1個
100
25
ヘパフィルタユニット
10
1個
200
5
ヘパフィルタユニット
10
1個
200
10
ヘパフィルタユニット
10
1個
200
15
ヘパフィルタユニット
10
1個
200
25
ヘパフィルタユニット
10
1個
100
2.5
ウルパフィルタユニット
10
1個
100
4
ウルパフィルタユニット
10
1個
100
7
ウルパフィルタユニット
10
1個
100
13
ウルパフィルタユニット
10
1個
100
20
ウルパフィルタユニット
10
1個
200
4
ウルパフィルタユニット
10
1個
200
7
ウルパフィルタユニット
10
1個
200
13
ウルパフィルタユニット
10
1個
200
20
ウルパフィルタユニット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,417
( 56,559 )
5日目
59,942
( 65,936 )
5日目
77,816
( 85,598 )
5日目
121,898
( 134,088 )
5日目
201,617
( 221,779 )
5日目
257,253
( 282,978 )
5日目
77,816
( 85,598 )
5日目
121,898
( 134,088 )
5日目
201,617
( 221,779 )
5日目
257,253
( 282,978 )
5日目
67,243
( 73,967 )
9日目
86,374
( 95,011 )
9日目
129,934
( 142,927 )
9日目
211,456
( 232,602 )
9日目
282,795
( 311,075 )
9日目
86,374
( 95,011 )
9日目
129,934
( 142,927 )
9日目
211,456
( 232,602 )
9日目
282,795
( 311,075 )
9日目

詳細情報

基本情報

クリーンルームを構成したい際のフィルタです。アルミフレームに取付可能です。

ご注意

  • 2025年2月以降、一部型式で外径寸法および仕様が変更されます。(対象型式:HEPAS100-10、ULPAS100-7、HEPAS100-25、ULPAS100-20)
  • 在庫がなくなり次第、順次切り替えとなります。詳細はこちらをご確認ください。
  • 規格表内の紫文字は2025年2月以降在庫なくなり次第、規格が変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘパ・ウルパフィルタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qヘパフィルタ(HEPAS)をアルミフレームに取り付けるブラケットはどれですか?
A
「HEPABLS」のブラケットをご使用ください。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト