17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームシリーズ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライドフック

通常単価(税別)
486499
税込単価
535549
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミフレームに後入れ可能な、スライドフックです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



HFCFS(2個/1セット)

No.6

No.8

スライドフック:関連画像
 [ M ]材質  ポリアセタール(白)


規格表

型式
HFCFS6
[ ! ]2コで1セットのスライドフックです。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレ−ム
(シリ−ズ)
許容荷重
(kgf)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.
1〜9セット10〜100
HFCFS66シリーズ1.0405380
88・8-45シリーズ415390
[ ! ]1セットでスライドフックが2コ(1組分)入っています。

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
8・8-45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
499
( 549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミフレームに後入れ可能な、スライドフックです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

■特長
後入れ可能なスライドフックです。
スライドフック:関連画像

①矢印の方向に気をつけて、スライドフックを
溝に挿入します。

A矢視図

スライドフック:関連画像

②スライドフックを少し傾けながら、溝の中を
矢印の方向に動かします。

スライドフック:関連画像

③突起が穴に入り、2つのパーツが結合します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドフックのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
カーテン取付用
5
満足度:5.0
アルミフレームを用いた簡易ブースの、可動カーテン取付に使用しました。動きがスムーズで問題なく使用できています。
1人が参考にしています。
冶具
5
満足度:5.0
フレームに配線をぶら下げるために使用しました。 適度にスライドするので簡単に位置調整することが出来ます。 非常に簡単に後...もっと読む
1人が参考にしています。
工程内の仕切り
4
満足度:4.0
アルミフレームに後付けで取り付け取外しが簡単にできました。非常に良い商品ですが単価が少し高いように思います。
0人が参考にしています。
スライダ
5
満足度:5.0
カーテン用のスライダを検討するために1個だけ購入。想定よりスムーズに動きます。
0人が参考にしています。
スライダ
5
満足度:5.0
カーテン用のスライダを検討するために1個だけ購入。想定よりスムーズに動きます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドフック
ケーブルカバー
アルミフレーム用ホルダ・クランプ 四角支柱タイプ
L型コネクタ
小物フック クリップタイプ
小物フック U型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格486--1,101 -545 -7,6804,608
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類フック接続用アクセサリケーブルホルダ・クランプ接続用アクセサリフックフック
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質ポリアセタールポリプロピレン樹脂ポリアミドABS樹脂ポリアミドポリアミド
S(ライトグレー)S(ライトグレー)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング