17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームシリーズ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小物フック U型【20個入り】

通常単価(税別)
4,608
税込単価
5,069
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミフレームに取り付けて使う小物フックU型です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HFCFU
(20個/パック)
小物フック U型【20個入り】:関連画像
Type本体フック
[ M ] 材質[ M ] 材質
HFCFUポリアミドSUS304


規格表

型式
HFCFU6
[ ! ]1パック20コ入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重
(kgf)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.
1〜9パック10〜100
HFCFU5(5シリーズ用)
6(6シリーズ用)
8(8・8-45シリーズ用)
1.83,834(191.7円/1コ)3,620(181円/1コ)
[ ! ] No.8を8−45シリーズで使用するときは、取付けが若干固くなります。

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

RoHS?最小発注数量
5
10
1パック

20個入り

6
10
1パック

20個入り

8・8-45
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミフレームに取り付けて使う小物フックU型です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

小物フックは、フック
及びクリップが取外し
可能です。取付するフ
レーム溝の向きにあ
わせて付け替えてくだ
さい。

小物フック U型【20個入り】:関連画像

取付方法

90°旋回します。

小物フック U型【20個入り】:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物フック U型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小物のひっかけ
5
満足度:5.0
製造ラインでの小物をひっかけています。 かなさしや巻き尺など、便利です。 また、アルミフレーム対応なので装置の安全カバー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小物フック U型
【クリーン洗浄品】小物フック U型
小物フック J型
【クリーン洗浄品】小物フック J型
小物フック クリップタイプ
ケーブルクランプ円形タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,608-4,608-7,6802,560 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
種類フックフックフックフックフックケーブルホルダ・クランプ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
形状タイプU型U型J型J型-円形タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング