17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ L(mm)

    ~mm
    [100-2000/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ケーブルカバー

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・簡単に、ケーブル等を収納する事ができるカバーです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HSCE(固定サイズ)
HSCEF(指定サイズ)
ケーブルカバー:関連画像
[ M ]材質 ポリプロピレン樹脂

規格表

型式L
HSCE8S2
■ケーブルカバー 固定サイズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
m
対応フレ−ム
(シリ−ズ)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜5コ6〜20
HSCE8S
(ライトグレ−)
28シリーズ2,8332,119
■ケーブルカバー 指定サイズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
対応フレ−ム
(シリ−ズ)
¥基準単価/m
TypeNo.1~20コ
HSCEF8S
(ライトグレ−)
10020008シリーズ1,917
基準単価/m×指定全長=販売単価 ex:HSCEF8−S−1500 1,917×1.5m=2,876円(1円単位は切り捨て)

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
2(2000mm)
10
1個
100 ~ 2000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,960
( 3,256 )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・簡単に、ケーブル等を収納する事ができるカバーです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
ご注文締切

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

■ケーブルカバーの使用方法

[ ! ]簡単にケーブル等を収納することができます。

L型コネクタ:関連画像

ケーブルカバーをアルミ
フレーム(8シリーズ)に
押しつけます。

L型コネクタ:関連画像

ケーブル等をケーブル
カバーに入れます。

L型コネクタ:関連画像

ケーブルカバーの
ふたを閉じます。

L型コネクタ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカバーのレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
配線・エアチューブの固定
4
満足度:4.0
見た目がスッキリし、使い勝手は良いです。 (スペースの制約はありますが) できればサイズのバリエーションがいくつかほしい...もっと読む
2人が参考にしています。
ハーネスの収納
4
満足度:4.0
使用感は問題無し。 8シリーズ用しかラインナップが無いので、6シリーズ用も販売して欲しい。
1人が参考にしています。
アルミフレームの配線処理
4
満足度:4.0
アルミフレームの配線処理に使用しました。 カバー内に納めることができスッキリしました。 アルミフレームを黒くしたので黒が...もっと読む
0人が参考にしています。
PCのDPケーブル・電源ケーブル隠蔽に
3
満足度:3.0
ミスミアルミフレーム8mm標準フレームにて使用。 色に関してはライトグレーと記載があり、PC環境によって見え方が異なると...もっと読む
0人が参考にしています。
配線処理用
5
満足度:5.0
アルミフレームには、今まで配線止め用クリップで処理していましたが、今回このケーブルカバーの存在に気づき購入しました。 使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカバー
L型コネクタ
アルミフレーム用ホルダ・クランプ 四角支柱タイプ
スライドフック
【クリーン洗浄品】ケーブルクランプひし形タイプ
【クリーン洗浄品】ケーブルクランプ円形タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-545 -1,101 -486 ---
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類接続用アクセサリ接続用アクセサリケーブルホルダ・クランプフックケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質ポリプロピレン樹脂ABS樹脂ポリアミドポリアセタールポリアミドポリアミド
フレームシリーズ886---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング