17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ケーブルクランプ円形タイプ【50~300個入り】

通常単価(税別)
2,56011,352
税込単価
2,81612,487
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレームにケーブルを沿わせたい際にご使用下さい。1パック50個入りになります。

  • 黒色ケーブルクランプを新発売いたしました。従来の型式に“-B”を追加することでご購入いただけます。
    ※従来のライトグレーは「HFCC8PACK-S」のように従来の型式に“-S”を追加した型番でも購入可能です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



HFCC5PACK-S(ライトグレー50個/パック)
HFCC5PACK-B(黒50個/パック)

ケーブルクランプひし形タイプ【50~300個入り】:関連画像

HFCC6PACK-S(ライトグレー50個/パック)
HFCC6PACK-B(黒50個/パック)

ケーブルクランプひし形タイプ【50~300個入り】:関連画像

HFCC8PACK-S(ライトグレー50個/パック)
HFCC8PACK-B(黒50個/パック)

ケーブルクランプひし形タイプ【50~300個入り】:関連画像

HFCC10PACK-S(ライトグレー50個/パック)
HFCC10PACK-B(黒50個/パック)

ケーブルクランプひし形タイプ【50~300個入り】:関連画像

[ ! ] 手で取付できます。
[ M ]材質 ポリアミド


規格表

型式
HFCC6PACKB

HFCC8PACK

S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレーム
(シリーズ)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜2パック3〜30
HFCC5PACK

S(ライトグレー)

B(黒)

5シリーズ2,4501,850
6PACK6シリーズ
8PACK8シリーズ
8−45シリーズ
10PACK10シリーズ
[ ! ]No.8を8−45シリーズで使用するときは、取付けが若干固くなります。
[ ! ]1パック50個入り
[ ! ]色指定が無い場合はSのライトグレーになります。


追加工

型式(SET)
HFCC6PACKSSET
AlterationCode¥/1Code
1~10セット
300個セットSET10,863

[ ! ]ご注文の際には数量にご注意ください。
HFCC5PACK-S-SETを1つご注文で300コが納入されます。

[ ! ]1コあたり34円のお得なセットです。

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

販売形態

RoHS?最小発注数量
5
ライトグレー
50個パック
10
1パック

50個入り

5
50個パック
10
1パック

50個入り

5
300個パック
10
1パック

300個入り

5
ライトグレー
50個パック
10
1パック

50個入り

5
ライトグレー
300個パック
10
1パック

300個入り

5
ライトグレー
300個パック
10
1パック

300個入り

6
ライトグレー
50個パック
10
1パック

50個入り

6
50個パック
10
1パック

50個入り

6
300個パック
10
1パック

300個入り

6
ライトグレー
50個パック
10
1パック

50個入り

6
ライトグレー
300個パック
10
1パック

300個入り

6
ライトグレー
300個パック
10
1パック

300個入り

8・8-45
ライトグレー
50個パック
10
1パック

50個入り

8・8-45
50個パック
10
1パック

50個入り

8・8-45
300個パック
10
1パック

300個入り

8・8-45
ライトグレー
50個パック
10
1パック

50個入り

8・8-45
ライトグレー
300個パック
10
1パック

300個入り

8・8-45
ライトグレー
300個パック
10
1パック

300個入り

10
50個パック
10
1パック

50個入り

10
ライトグレー
50個パック
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレームにケーブルを沿わせたい際にご使用下さい。1パック50個入りになります。

ご注意

  • 黒色ケーブルクランプを新発売いたしました。従来の型式に“-B”を追加することでご購入いただけます。
    ※従来のライトグレーは「HFCC8PACK-S」のように従来の型式に“-S”を追加した型番でも購入可能です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●パック品
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~30(パック)31(パック)~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●セット品
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~10(セット)11(セット)~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

ケーブルクランプ円形タイプ【50~300個入り】:関連画像

取付方法

90°旋回します。

ケーブルクランプ円形タイプ【50~300個入り】:関連画像

[ ! ]ケーブルクランプにより、ケーブルを
アルミフレームに固定できます。

バンド結束可能範囲

ケーブルクランプ円形タイプ【50~300個入り】:関連画像

[ ! ]バンドは付属されません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクランプ円形タイプのレビュー
3.9平均満足度:3.918件のレビュー
装置の配線固定
5
満足度:5.0
装置の配線固定として使用、脱着が簡単にできるのでやり直しも簡単にできるのが良い。
1人が参考にしています。
フレームへの配線取り付け用
5
満足度:5.0
アルミフレームの溝に簡単に脱着できます。結束バンドを用い、配線のとりまとめに使用しています。
1人が参考にしています。
配線まとめ
4
満足度:4.0
穴加工がいらず、はめ込むだけなので作業時間短縮につながります。 ドライバや電動ドリルが入らない箇所は必ず使用しています。
1人が参考にしています。
装置の配線固定として使用
2
満足度:2.0
とても便利で重宝していたが、最近のものは、引っ掛かりが弱い。アルミフレームに取り付けても、そのまま落ちてしまうくらいの弱...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はケーブルクランプに関しご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。 フレーム溝との公差により取付けにくい場合がございますが、その際はご連絡いただければ代品をご手配いたします。 今後とも設計・製造改善に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
配線の固定
3
満足度:3.0
ひねるだけで簡単に取り付け取り外しができます。通常の配線の固定には問題ないですが、振動するようなところやワイヤにストレス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルクランプ円形タイプ
【クリーン洗浄品】ケーブルクランプ円形タイプ
ケーブルクランプひし形タイプ
【クリーン洗浄品】ケーブルクランプひし形タイプ
アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,560--2,560 --1,068 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目2日目〜5日目〜
特性・用途該当なし-該当なし-該当なしクリーン洗浄
種類ケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミアルミ
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドA2017A2017
形状タイプ円形タイプ円形タイプひし形タイプひし形タイプ円形支柱タイプ円形支柱タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング