メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
30mm角のアルミフレームに20mm角のアルミフレームの取付ができます。
LCAH
(20mm角垂直取付ホルダ)
LCAC
(20mm角取付クランプ)

| 構成部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 本体 | ポリアミド(黒) | − |
| ボルト | 構造用合金鋼 | 三価クロメ−ト |
| ナット | SS400 | 三価クロメ−ト |
| 型式 | − | D |
| LCAH6 | − | 20 |
| 型式 | D (呼び) | 対応フレ−ム | 取付側適合ボルト・Tナット | 支柱側付属ボルト・ナット | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
| Type | No. | 取付側 | 支柱側 | ボルト | 個数 | Tナット | 個数 | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 1~8コ | 9~50 | |
| LCAH | 6 | 20 | 6シリーズ | 5シリーズ 20mm角 | CBM6−12 | 2 | HNTT6−6 | 2 | M6×23 | 1 | M6 (JIS1種) | 1 | 1,054 | 1,000 |
| LCAC | − | − | − | − | − | M6×23 | 2 | M6 (JIS1種) | 2 | 1,161 | 1,100 | |||
30mm角のアルミフレームに20mm角のアルミフレームの取付ができます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルクランプひし形タイプ
4.2通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
ケーブルクランプ円形タイプ
3.9通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ
4.1通常価格(税別):1,068円~

SUS(エスユーエス)
ケーブルクランプL
4通常価格(税別):2,572円

SUS(エスユーエス)
ケーブルクランプS(後入れ)
4.9通常価格(税別):2,572円~

SUS(エスユーエス)
ケーブルクランプSS(後入れ)
4.5通常価格(税別):2,572円

SUS(エスユーエス)
ケーブルリング SF用 小
5通常価格(税別):974円~

ミスミ
スライドフック
4.8通常価格(税別):486円~

ミスミ
小物フック J型
3.7通常価格(税別):4,608円