メカニカル部品技術窓口
アルミフレームに取付の際はシート押さえHRLCSを御使用下さい。
HPEFT(標準タイプ)
HPEDT(帯電防止タイプ)
HPEHT(遮光タイプ)
三層フィルム
HPEFT
HPEDT
五層フィルム
HPEHT

| Type | [ M ]材質 | 色[ ! ] | 耐熱温度 | |
| ① | HPEFT | ポリエチレン(PE)・エチレンビニルアセテ−ト(EVA) | 透明 | −20℃~110℃ |
| ② | HPEDT | ポリエチレン(PE) | 半透明 | |
| ③ | HPEHT | ポリエチレン(PE)・ナイロン(NY)・アルミ(Aℓ) | シルバー | −20℃~80℃ |
■光透過特性

■透過性比較写真(シート-被写体間距離:50mm)
ⒶHPEFT

ⒷHPEDT

| 型式 | − | L |
| HPEHT0.2 | − | 10 |
| 型式 | 長さ L (m) | 厚さ T 実寸 | 幅 W (m) | 質量(kg)* | L1 | L10 | L50 | ||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
| Type | T(呼び) | L1 | L10 | L50 | 1~9枚 | 10~50 | 1~9枚 | 10~50 | 1~9枚 | 10~50 | |||
| HPEFT | 0.2 | 1 10 50 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 13.1 | 639 | 607 | 4,793 | 4,548 | 19,490 | 18,510 |
| HPEDT | 1,065 | 1012 | 7,838 | 7,455 | 35,784 | 33,995 | |||||||
| HPEHT | 0.18 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 12.6 | 1,385 | 1,310 | 12,354 | 11,736 | 52,185 | 49,576 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,113円 ( 1,224円 ) | 2日目 |
8,191円 ( 9,010円 ) | 2日目 |
37,394円 ( 41,133円 ) | 2日目 |
668円 ( 735円 ) | 2日目 |
5,009円 ( 5,510円 ) | 2日目 |
20,367円 ( 22,404円 ) | 2日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 2日目 |
12,910円 ( 14,201円 ) | 2日目 |
54,533円 ( 59,986円 ) | 2日目 |
アルミフレームに取付の際はシート押さえHRLCSを御使用下さい。
■フィルム特性
| 項目 | 方向 | 値 | ||
| 標準タイプ | 帯電防止タイプ | 遮光タイプ | ||
| 抗張力 | 縦 | 343kgf/cm2 | 242kgf/cm2 | 463kgf/cm2 |
| 横 | 329kgf/cm2 | 225kgf/cm2 | 433kgf/cm2 | |
| 引裂力 | 縦 | 93gf | 536gf | 144gf |
| 横 | 100gf | 704gf | 154gf | |
| 耐熱性 | - | 110℃ | 80℃ | 80℃ |
| 表面固有抵抗 | - | 1014Ω | 1012Ω | - |
■帯電防止タイプのアウトガスデータ測定結果
| シート | 測定方法 | SIM 法 | SIM 法 | SIM 法 | SIM 法 |
| 帯電防止タイプ | アウトガス | マロン酸ジエチル | 酢酸エチル | フタル酸ジブチル | フタル酸ジオクチル |
| 60℃60min. | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 検出限界 | 2.5ng/g | 2.5ng/g | 5.0ng/g | 25.0ng/g |
SIM:Select Ion Monitoringでガスクロ分析の一種です。
あらかじめ登録した分子量の物質のみ高い精度で定量分析します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シート押さえ
4.4
ミスミ
塩ビシート
4通常価格(税別):567円~

ミスミ
非塩ビシート
4.2通常価格(税別):668円~

ミスミ
カーテン
4.3通常価格(税別):1,336円~

ミスミ
面ファスナー
4通常価格(税別):1,113円

SUS(エスユーエス)
シート固定プレート
0通常価格(税別):271円~

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
PETプレート (筐体専用樹脂プレート)
3.8