17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

塩ビシート

通常単価(税別)
56731,785
税込単価
62434,964
通常出荷日:2日目~4日目一部当日出荷可能

アルミフレームに取付の際はシート押さえHRLCSを御使用下さい。

  • HPEMT、HPERT、HPEVTは半透明になります。カタログの透過性比較写真をご確認お願い致します。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HPEMT(標準タイプ)
HPERT(帯電防止タイプ)
HPEVT(グリッド入り帯電防止タイプ)

HPEMT・HPERT

HPEVT

*HPEVT
(グリッド幅100×100mm)

塩ビシート:関連画像
Type[ M ]材質[ ! ]耐熱温度
HPEMT塩化ビニル(PVC)半透明0~60℃
HPERT
HPEVT半透明(カーボンプリント入り)
[ ! ]透過性は下記透過性比較写真をご参照ください。

■光透過特性

塩ビシート:関連画像

■透過性比較写真(シート-被写体間距離:50mm)

Ⓐ一般PETフィルム

塩ビシート:関連画像

ⒷHPEMT

塩ビシート:関連画像

ⒸHPEVT

塩ビシート:関連画像

規格表

型式L
HPEMT0.250
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式長さ
L
(m)
厚さ
T
実寸

W
(m)
質量(kg)L1L10L50
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeT(呼び)L1L10L501~9枚10~501~9枚10~501~9枚10~50
HPEMT0.21 10 500.21.20.34.216.25435114,0683,86616,50815,730
HPERT7467036,2625,94328,62727,189
HPEVT7997566,6566,32630,41628,893
[ ! ]m単位の指定です。 *紙芯を含んだ質量です(L1を除く)。

型番リスト

表示件数

仕様

長さ L

(m)

最小発注数量
標準タイプ
半透明
1
1個
標準タイプ
半透明
10
1個
標準タイプ
半透明
50
1個
帯電防止タイプ
半透明
1
1個
帯電防止タイプ
半透明
10
1個
帯電防止タイプ
半透明
50
1個
グリッド入り帯電防止タイプ
半透明(カーボンプリント入り)
1
1個
グリッド入り帯電防止タイプ
半透明(カーボンプリント入り)
10
1個
グリッド入り帯電防止タイプ
半透明(カーボンプリント入り)
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567
( 624 )
2日目
4,251
( 4,676 )
2日目
17,251
( 18,976 )
2日目
780
( 858 )
2日目
6,544
( 7,198 )
2日目
29,915
( 32,907 )
2日目
835
( 919 )
4日目
6,956
( 7,652 )
4日目
31,785
( 34,964 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミフレームに取付の際はシート押さえHRLCSを御使用下さい。

ご注意

  • HPEMT、HPERT、HPEVTは半透明になります。カタログの透過性比較写真をご確認お願い致します。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
ご注文締切

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■フィルム特性

項目方向
HPEMT
(標準タイプ)
HPERT・HPEVT
(帯電防止・グリッド入り帯電防止タイプ)
抗張力300kgf/cm2290kgf/cm2
265kgf/cm2260kgf/cm2
引裂力1520gf1500gf
1430gf1450gf
耐熱性60℃60℃
表面固有抵抗1016Ω1012Ω
項目HPEMT
(標準タイプ)
HPERT
(帯電防止タイプ)
HPEVT
(グリッド入り帯電防止タイプ)
耐薬品性
アルカリ
溶剤(トルエン・アセトン・酢酸エチル)

◯=良、△=可、✕=不可 [ ! ]HPEVTはグリッド部分のインクが変退色するため、耐薬品性はありません。
[ ! ]防炎性はありません。(ただし、塩ビには自己消火性の特性があります。)
[ ! ]可塑剤としてフタル酸エステル類が多量に含まれるため、クリーンルームへの適用には向きません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • シート押さえ 画像

    ミスミ

    シート押さえ

    塩ビシート・非塩ビシートをアルミフレームに取り付ける際にご使用ください。

  • カーテン 画像

    ミスミ

    カーテン

    簡易ブースの入口や、スペースの間仕切りとして、カーテンをアルミフレームに後入れで取り付けることができます。

  • 非塩ビシート 画像

    ミスミ

    非塩ビシート

    色は透明、半透明、シルバーから選択できます。アルミフレームに取付の際はシート押さえHRLCSをご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビシートのレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
簡易クリーンブース
2
満足度:2.0
「透明」との記載があったので、あまり気にせず購入したら、全然透明ではなかった。あとで透過率が記載している部分を見て、透過...もっと読む
2人が参考にしています。
パーテーション
4
満足度:4.0
アルミフレームで作った枠に使用し、パーテーションとして利用。 帯電防止で埃などで汚れにくく、適度な透過性で丁度よかった。
0人が参考にしています。
簡易ブースのカバー
4
満足度:4.0
半透明のカバーを探していて購入しました。低価格で、厚みと半透明具合にも満足です。
0人が参考にしています。
簡易ブース用
5
満足度:5.0
アルミフレームに簡単に取付けられ、簡易ブース作成が容易にできました。
0人が参考にしています。
アルミフレームのカバーリング
4
満足度:4.0
アルミフレームのカーテンに使用しました。帯電防止のグリッド付きにしました。奥はぼんやり見えなくなりますが、フィルムに近づ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビシート
シート押さえ
面ファスナー
非塩ビシート
カーテン
シート固定プレート
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミSUS(エスユーエス)
通常価格567--1,113668 --271 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目〜在庫品1日目
材質塩化ビニルポリプロピレン6ナイロン---
厚さ T0.2--0.2--
材質証明書対象対象対象対象対象-
材質証明書:材質塩化ビニルポリプロピレン6ナイロン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用カーテン・シートカテゴリの売れ筋ランキング