メカニカル部品技術窓口
スライドレールHRLFLJとアルミフレームを接続するのに必要なコネクタです。
HRLCN5
HRLCN6
HRLCN8

[ ! ]スライドレールとアルミフレームを接続するのに使用します。
| 型式 | − | 長さ |
| HRLCN6 | − | 1000 |
| 型式 | 長さ 指定1mm単位 | 対応フレーム (シリーズ) | 質量 kg/m | ¥基準単価/m | |
| Type | No. | ||||
| HRLCN | 5 | 50〜2000 | 5シリーズ | 0.045 | 190 |
| 6 | 6シリーズ | 0.064 | 220 | ||
| 8 | 8・8-45シリーズ | 0.072 | 240 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
スライドレールHRLFLJとアルミフレームを接続するのに必要なコネクタです。
●フレームとの接続

*8シリーズ 50mm角や8シリーズ
60mm角タイプもHRLCN8を使用
してください。
●6シリーズのフレームに3列のレールを取付ける
には、HRLFLJ3とHRLCN6を選びます。

●組立後側面図

プレート寸法



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
スライドレール樹脂タイプ
4.8
ミスミ
吊り引戸用滑車キット
4.5通常価格(税別):2,844円~

ミスミ
吊り引戸用フレーム
4.6
ミスミ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ
4.1通常価格(税別):467円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ タップタイプ
4.3通常価格(税別):802円~

ミスミ
スライドレール用コネクタ樹脂タイプ
5
ミスミ
吊り引戸用ガイド
4通常価格(税別):1,704円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプミニ
4.7通常価格(税別):1,158円~