17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スライドレール樹脂タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目

スライドレール用コネクタHRLCNを使用してフレームと接続して下さい。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HRLFLJ2
(5mm厚プレート2列用)

スライドレール樹脂タイプ:関連画像

HRLFLJ3
(5mm厚プレート3列用)

スライドレール樹脂タイプ:関連画像

[ ! ]スライドレールはスライドレール用コネクタを使用してアルミフレームと接続します。

[ M ]材質 ABS樹脂(ライトグレー)

規格表

型式長さ
HRLFLJ31000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式長さ
指定1mm単位
対応フレーム
(シリーズ)
質量
kg/m
¥基準単価/m
TypeNo.
HRLFLJ25020005シリーズ
6シリーズ
8・8-45シリーズ
0.185430
30.277600
基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HRLFLJ3−800
610×0.8m=480円(1円単位は切り捨て)
[ ! ]50〜52mmまでの場合は10円となります。

型番リスト

表示件数

種類詳細

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5mm厚プレート2列用
50 ~ 2000
10
1個
5mm厚プレート3列用
50 ~ 2000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

スライドレール用コネクタHRLCNを使用してフレームと接続して下さい。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

●フレームとの接続

スライドレール樹脂タイプ:関連画像

*8シリーズ 50mm角や8シリーズ
60mm角タイプもHRLCN8を使用
してください。


●6シリーズのフレームに3列のレールを取付ける
には、HRLFLJ3とHRLCN6を選びます。

スライドレール樹脂タイプ:関連画像

●組立後側面図

スライドレール樹脂タイプ:関連画像

プレート寸法

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール樹脂タイプのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
設備カバーのスライドドア
5
満足度:5.0
設備カバーのスライドドアに使用しています。アクリル板との組み合わせですが、思ったよりスムーズに開閉できました。
1人が参考にしています。
装置のスライドカバー
5
満足度:5.0
長さを指定して購入でき、取り付けは別売りコネクタをはめ込むだけでしたので、 とても簡単に取り付けることができました。 次...もっと読む
0人が参考にしています。
スライドドア
5
満足度:5.0
スライドドアのレールに使用。樹脂のドアがスムーズに動きます。取り付けも簡単です。
0人が参考にしています。
安全カバーのスライドとして
5
満足度:5.0
取付が簡単で、カバーの滑りもよくて大満足です。 金額もとても安いと思います。
0人が参考にしています。
装置の正面カバーの開閉
4
満足度:4.0
安全カバーの正面カバーをスライド開閉する場合に、カバー部をアルミフレームにして、スライドレールを使用すると、扉のスライド...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール樹脂タイプ
スライドレール用コネクタ樹脂タイプ
アルミフレーム用スライダ タップタイプ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプミニ
カーテンレール用スライダ(1パック50個)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--802 -467 -1,158 -2,650 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途引戸用引戸用引戸用引戸用引戸用引戸用
種類フレームフレームアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ABS樹脂ポリプロピレンポリアセタールポリアセタールポリアセタールPA6ポリアミド
ライトグレーライトグレー-

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング