メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
アルミフレームの側面でワークを滑らせる際、摩擦を低減します。
HSCY
HSCYF
No.5
No.6
No.8

| Type | [ M ]材質 | 耐熱温度 |
| HSCY□ | 超高分子量 ポリエチレン | -100〜80℃ |
| 項目 | 単位 | 数値 |
| 比重 | − | 0.96 |
| 引張強さ | MPa | 43 |
| 引張伸び | % | 10 |
| 硬度 | ロックウェル Rスケール | 60 |
| 衝撃強度 | アイゾット ノッチkJ/m | 100 |
| 熱膨張係数 | 10−4/℃ | 1.3 |
| 吸水率 | % | <0.01 |
| 誘電率 | − | 2.4 |
| 絶縁破壊電圧 | kV/mm | 44 |
| 型式 | − | 色 | − | 長さ |
| HSCYF5 | − | B | − | 1200 |
| HSCY6 | − | W | − | 2 |
| 型式 | 色 | 長さ m | 対応フレーム (シリーズ) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜8本 | 9〜50 | |||
| HSCY | 5 | W(白) B(黒) | 2 | 5シリーズ | 1,917 | 1,821 |
| 6 | 6シリーズ | 2,769 | 2,631 | |||
| 8 | 8シリーズ* | 4,367 | 4,143 | |||
| 型式 | 色 | 長さ 1mm単位 | 対応フレーム (シリーズ) | ¥基準単価/m | |
| Type | No. | 1~50本 | |||
| HSCYF | 5 | W(白) B(黒) | 50〜2000 | 5シリーズ | 1,278 |
| 6 | 6シリーズ | 1,704 | |||
| 8 | 8シリーズ* | 2,503 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,003円 ( 2,203円 ) | 2日目 |
2,003円 ( 2,203円 ) | 2日目 |
2,894円 ( 3,183円 ) | 2日目 |
2,894円 ( 3,183円 ) | 2日目 |
4,564円 ( 5,020円 ) | 2日目 |
4,564円 ( 5,020円 ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
アルミフレームの側面でワークを滑らせる際、摩擦を低減します。

フレームの溝に押し込んで取付けてください



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
すべりカバー
4通常価格(税別):2,003円~

ミスミ
アルミフレーム用ローラ
3.5通常価格(税別):334円~

ミスミ
アルミフレーム用片持ちローラ
4通常価格(税別):7,235円

ミスミ
コンベアローラ軸キャッチ
4通常価格(税別):434円~

SUS(エスユーエス)
スライドレール(ホールド機構付)
4通常価格(税別):1,526円~

SUS(エスユーエス)
スロットローラSS
0通常価格(税別):1,027円

ミスミ
ケーブルクランプひし形タイプ
4.2通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
ケーブルクランプ円形タイプ
3.9通常価格(税別):2,560円~

ミスミ
アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ
4.1通常価格(税別):1,068円~