メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
パネルをアルミフレーム面位置に固定する際専用の溝カバー。パネル板厚3・5mmに対応しております。

| 測定方法 | GCMS | GCMS | GCMS | GCMS |
| アウトガス | アセトアルデヒド | t・トリメチルペンテン | ジメチルヘブタン | キシレン |
| 60℃60min. | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 検出限界 | 0.01μg/g | 0.01μg/g | 0.01μg/g | 0.01μg/g |
| Type | 色 | [ M ]材質 | 耐熱温度 |
| HSCS HSCSF | 黒 | EPDM | -40〜120℃ |
| ライトグレー エコノミー | |||
| 黄 | |||
| ライトグレー | オレフィン系エラストマ | -20〜80℃ |
| 型式 | − | 色 | − | 長さ |
| HSCS5 HSCSF5 | − − | B SE | − − | 12 1520 |
| 型式 | 色 | 長さ m | 対応フレーム (シリーズ) | B(黒) | SE(ライトグレーエコノミー) | Y(黄) | S(ライトグレー) | |||||
| Type | No | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| 1~8本 | 9~50 | 1~8本 | 9~50 | 1~8本 | 9~50 | 1~8本 | 9~50 | |||||
| HSCS | 5 | B (黒) SE (ライトグレー エコノミー) Y (黄) S (ライトグレー) | 12 | HFS5 | 3,728 | 3,515 | 3,728 | 3,515 | 4,473 | 4,249 | 8,030 | 7,636 |
| 6 | HFS6 | 5,368 | 5,101 | 5,368 | 5,101 | 6,443 | 6,113 | 15,570 | 14,793 | |||
| 8 | HFS8 HFS8-45 | 7,785 | 7,423 | 7,785 | 7,423 | 9,351 | 8,882 | 23,430 | 22,259 | |||
型式 | 色 | 長さ 指定1mm単位 | 対応フレーム (タイプ) | B (黒) | SE (ライトグレーエコノミー) | Y (黄) | S (ライトグレー) | |
Type | No | ¥基準単価/m | ||||||
1~50本 | 1~50本 | 1~50本 | 1~50本 | |||||
| HSCSF | 5 | B (黒) SE (ライトグレー エコノミー) S (ライトグレー) Y (黄) | 100~3000 | HFS5 | 680 | 680 | 820 | 960 |
6 | HFS6 | 850 | 850 | 1,020 | 1,570 | |||
8 | HFS8 HFS8-45 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 2,230 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,896円 ( 4,286円 ) | 2日目 |
8,391円 ( 9,230円 ) | 2日目 |
3,896円 ( 4,286円 ) | 2日目 |
4,674円 ( 5,141円 ) | 2日目 |
5,610円 ( 6,171円 ) | 2日目 |
16,271円 ( 17,898円 ) | 2日目 |
5,610円 ( 6,171円 ) | 2日目 |
6,733円 ( 7,406円 ) | 2日目 |
8,135円 ( 8,949円 ) | 2日目 |
24,484円 ( 26,932円 ) | 2日目 |
8,135円 ( 8,949円 ) | 5日目 |
9,772円 ( 10,749円 ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
パネルをアルミフレーム面位置に固定する際専用の溝カバー。パネル板厚3・5mmに対応しております。
・ブラケットのカバー取付け穴を利用してパネルを固定した際に生じる、
パネル とフレームの隙間を埋めます。