17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • ストローク (S)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プレスフィットプランジャ ローラタイプ

通常単価(税別)
8201,060
税込単価
9021,166
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ボールの回転がスムーズなプレスフィットプランジャです。【関連商品】・ボールプランジャ 材質選択...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



荷重

■特長

メインボールとサブボールの構造に
よりボールがスムーズに回転します。
Type[ M ]材質使用可能温度
ボディメインボ-ルサブボ-ルスプリング
PFPRポリアセタ-ルポリアセタ-ルSUS440CSUS631J1−30〜80℃


規格表

型式
PFPR15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D1D2LSL1dABEC耐荷重(N)¥基準単価
TypeDmin.min.−0.1mmmax.
PFPR797.51.514.767.511.50.800.12820
9118.4101.75.5672.5100.24820
131512.4152.88.731.2300.37850
151714.716.53.510.328.51.53.500.311920
202219.422.55.21.515.8810.55.300.3141,000
242623.4296.619.0513.56.400.3211,060
[ ! ]取付穴推奨寸法 DH8

型番リスト

表示件数

外径D

(mm)

ストローク (S)

(mm)

最大荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
7
1.5
2
10
1個
9
1.7
4
10
1個
13
2.8
7
10
1個
15
3.5
11
10
1個
20
5.2
14
10
1個
24
6.6
21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ご注意

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスフィットプランジャ ローラタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
箱の調整部品として
4
満足度:4.0
他の商品と比較をしましたが、他の商品だと強すぎるので、この商品を選定しました。もう少しだけ強いと良かったです。箱の組み合...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスフィットプランジャ ローラタイプ
ボールプランジャ 細目タイプ
スプリング・プランジャ ダブル・タイプ
ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)
ボールプランジャ L寸選択ステンレスロングタイプ
ボールプランジャ PPSS
メーカーミスミミスミロームヘルドハルダーイマオコーポレーションミスミ鍋屋バイテック
通常価格820-410 -552 -288 -620 -598 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
特性・用途絶縁性 / 非磁性該当なし--真空 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-
取付方法プレスフィットスクリュー(六角)圧入圧入スクリュー(六角)圧入
ボール詳細材質ポリアセタールSUJ2--SUS440C-
ボール材質ポリアセタールSUJ2ステンレスSUS420SUS440Cステンレス
ボディ詳細材質ポリアセタールS45C--SUS304相当-
よく一緒に購入される商品

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング