17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ボール詳細材質

  • ボール材質

    • ステンレス
    • 樹脂
  • 外径M(mm)

    ~mm
  • ストローク (S)(mm)

    ~mm
  • 先端ボール熱処理

    ~mm
  • 初期荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールプランジャ 荷重可変タイプ

通常単価(税別)
8501,010
税込単価
9351,111
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナットを動かし内部のスプリングを圧縮することにより、自由に荷重を変更することができます。【関連商品】・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



荷重

ボールプランジャ 荷重可変タイプ:関連画像

[ ! ]組み付け性を考慮して、X=C+1
0
mm程度締め込んだ状態で出荷します。

締め込み量X
最小締め込み時(X=0)

最大締め込み時(Xmax= ℓ-3.8)

ボールプランジャ 荷重可変タイプ:関連画像
Typeボディボールスプリングナットスペーサ使用可能温度
[ M ]材質[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質
金属ボールBPCFSUS303SUS440C55HRC〜SUS304−WPBSUS303SUS304−30〜80℃
樹脂ボールNPCFポリアセタール


規格表

型式
BPCF8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式金属ボール樹脂ボールLM2
(細目)
CX最小締め込み時(X=0)最大締め込み時(X=Xmax)¥基準単価
TypeM1
(並目)
dSdS荷重(N)荷重(N)BPCFNPCF
min.max.min.max.
BPCF
N
PCF
84141166.4M510〜2.610203241850850
104.81.24.81.2186.5M61.30〜2.77213852960960
127.11.87.11.8226.6M81.80〜2.832942621,0101,010
[ ! ]先端部レンチ用溝あり。後部の六角穴は荷重可変用のため、締付には利用できません。マイナス溝での取付けとなります。
[ ! ]緩み防止処理はしていません。
[ ! ]締込み時の荷重は参考値であり、保証荷重ではありません。
[ ! ]荷重設定後は後部ナットで固定してください。

型番リスト

表示件数

特性・用途

ボール詳細材質

ボール材質

外径M

(mm)

ストローク (S)

(mm)

先端ボール熱処理

初期荷重

(N)

最大荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
真空 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
8
1
焼入
10
20
10
1個
真空 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
10
1.2
焼入
7
21
10
1個
真空 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
12
1.8
焼入
3
29
10
1個
低発塵 / 非磁性
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
8
1
なし
10
20
10
1個
低発塵 / 非磁性
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
10
1.2
なし
7
21
10
1個
低発塵 / 非磁性
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
12
1.8
なし
3
29
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ご注意

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦ステンレスボディタイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜99100〜200201~
値引率基準単価10%15%30%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦ローラタイプ・荷重可変タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ボールプランジャ 荷重可変タイプ:関連画像
前方(ボール側)のナットを前後させることにより、
お客様好みの固さに自由に荷重を変更できます。

さらに調整後、後方のナットを締め込むことにより
前方ナットの緩みを防止することができます。

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールプランジャ 荷重可変タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易スライドの位置決め
5
満足度:5.0
ボールボタンとSETで使用しました。 荷重可変タイプですので、スライドした治具が前進端(後退端)でのカチッと位置が決まる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールプランジャ 荷重可変タイプ
ボールプランジャ ステンレスロングタイプ
ボールプランジャ 細目タイプ
ボールプランジャ L寸選択ステンレスロングタイプ
ボールプランジャ PPSS
ボールプランジャー (軽荷重用)BP-L・(重荷重用)BP-H
メーカーミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック小西製作所
通常価格850-470 -410 -620 -598 -281 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付方法スクリュー(六角)スクリュー(六角)スクリュー(六角)スクリュー(六角)圧入スクリュー(マイナス溝)
ボディ詳細材質SUS303SUS304相当S45CSUS304相当--
ボディ材質SUS303SUS304相当S45CSUS304相当ステンレス鋼材SUM22L
緩み防止処理なしなしなしなしなしなし
本体表面処理なしなし四三酸化鉄皮膜なしなし黒色四三酸化鉄皮膜

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト