メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウン...
詳細を確認
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| ALN | − | 310 | − | 160 | − | 15 |
| 型式 | 仕上方法 | サイズ区分 | A・B寸法公差 | T寸法公差 | 基準面直角度 (100mmあたり) | 全周 面取り | |||||||||||
| ~100mm | 101~250 | 251~1000 | 1001~ | T5 | T6 | T8 | T10 | T12・15 | T20 | T25 | T30・35 | T40 | |||||
| ALNS | 側面フライス 板厚面圧延 | 小サイズ | ±0.2mm | ±0.25 | ±0.4 | ±1.0 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.0 | ±1.1 | 0.015 | C0.3以下 |
| ALN | 中サイズ | ||||||||||||||||
| ALNT | 大サイズ | ||||||||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | (BC・CCA…etc.) |
| ALN | − | 315 | − | 200 | − | 20 | − | BC176 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
幅(B寸法)変更![]() | BC | B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 [ ! ]ALN 26≦BC≦B-1 ALNT 126≦BC≦B-1 [ ! ]ALN、ALNTのみ適用 | 800 |
コーナーカット![]() | CCA CCB CCC CCD | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5 | 500/ 1コーナー |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
1,237円 ( 1,361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 1日目 |
|
- ( - ) | 1日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・A5052Pプレートの規格寸法品。【仕上げ方法】側面フライス (4F)
| 型式 | A 1mm単位 | B 1mm単位 | ¥基準単価 | |||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T25 | T30 | |||
| ALNS (フリーサイズ) | 25〜50 | 25〜50 | ||||||
| 51〜75 | 25〜50 | |||||||
| 51〜75 | ||||||||
| 76〜100 | 25〜50 | |||||||
| 51〜75 | ||||||||
| 76〜100 | ||||||||
| 型式 | A 1mm単位 | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| ALN (フリーサイズ) | 100〜200 | 100 | − | − | |||||||||
| 201〜300 | − | − | |||||||||||
| 301〜500 | − | − | |||||||||||
| 101〜250 | 125 | − | − | ||||||||||
| 251〜500 | − | − | |||||||||||
| 126〜300 | 150 | − | − | ||||||||||
| 301〜500 | |||||||||||||
| 151〜300 | 160 | − | − | ||||||||||
| 301〜500 | |||||||||||||
| 161〜500 | 200 | − | − | ||||||||||
| 201〜500 | 250 | − | − | ||||||||||
| 251〜500 | 300 | − | − | ||||||||||
| ALNT (フリーサイズ) | 501〜800 | 125 | |||||||||||
| 501〜800 | 150 | ||||||||||||
| 501〜800 | 160 | ||||||||||||
| 501〜800 | 200 | ||||||||||||
| 501〜800 | 250 | ||||||||||||
| 501〜800 | 300 | ||||||||||||
| 350〜1200 | 350 | ||||||||||||
| 400〜1200 | 400 | ||||||||||||
| 450〜1200 | 450 | ||||||||||||
| 500〜1200 | 500 | ||||||||||||
| 600〜1200 | 600 | ||||||||||||
| 800〜1200 | 800 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7