メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ドアの開閉を非接触で確実に検出できるリミットスイッチです。最大DC100V・0.5Aまで対応しています...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
BCWS 本体側 扉側 ■本体側配線図 ■使用方法
本体側端子部に配線をし、扉側のマグネットを検出範囲内に
近づけると通電する商品です。
検出範囲は下記(概要・仕様)をご参照ください。
| 部品名 | [ M ]材質 |
| 本体 | ABS |
| マグネット | フェライト |
| 端子部 | SUS304相当 |
| 型式 |
| BCWS1 |
| 検出距離 | 下図の通り |
| 最大使用電圧 | DC100V |
| 最大使用電流 | 0.5A |
| 最大使用電力 | 10W |
| 接触抵抗 | 150mΩ |
| 耐電圧 | DC200V 1min |
| 型式 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1~9コ | 10~50 | |
| BCWS | 1 | 19 | 1,145 | 914 |




ドアの開閉を非接触で確実に検出できるリミットスイッチです。最大DC100V・0.5Aまで対応しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~