17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじ部長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

T型取手 おねじタイプ

通常単価(税別)
9911,321
税込単価
1,0901,453
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】T字型の樹脂製取手です。材質は、ガラス繊維強化ナイロンで、おねじ取り付けです。

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


おねじタイプ
TSPM

*緩み防止の為、高さ0.2ミリの突起がつきます。
[ ! ]取付ねじMは並目です。
 [ M ]材質[ S ]表面処理
取手部ガラス繊維強化ナイロン
(つや消し黒)
ねじ部SS400(インサ−ト)三価クロメ−ト


規格表

型式ML
TSPM50410
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ML 選択d参考質量(g)¥基準単価
TypeD
TSPM50410
15
20
1130693
532714
634735
80615
20
25
1653861
865882
1069924


製品仕様

■表面処理詳細

名称層厚さ
(μm)
処理できる材質使用例目的・特長備考
三価クロメート1~2鉄鋼ボルト、ナット防錆、低価格
六価クロムを含有しない
ねじ部のみ(取手部は表面処理なし)

その他の表面処理については こちら

関連部品

 ねじ取手用座金ナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
取手
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品ばね座金・平座金組込
六角穴付ボルト
取手用座金ナット-単品販売-
画像

T型取手 おねじタイプ  関連画像1_関連部品

T型取手 おねじタイプ  関連画像2_関連部品

T型取手 おねじタイプ  関連画像3_関連部品

関連商品

商品名T型取手
おねじタイプ
アングル取手
鋳物オフセットタイプ
アングル取手
小径タイプ
アングル取手
アルミタイプ
アングル取手
丸棒グリップタイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

T型取手 おねじタイプ  関連画像1_関連商品

T型取手 おねじタイプ  関連画像2_関連商品

T型取手 おねじタイプ  関連画像3_関連商品

T型取手 おねじタイプ  関連画像4_関連商品

T型取手 おねじタイプ  関連画像5_関連商品

T型取手 おねじタイプ  関連画像6_関連商品

U字形種類T型取手アングル取手アングル取手アングル取手アングル取手丸棒取手
取付方法おねじ外止めめねじ外止め外止めめねじ

取手全商品リストは こちら

注意事項

  • 締め付けトルクは設定していません。
  • 部品精度(直角度)については設定していません。

型番リスト

表示件数

グリップ長さ

(mm)

ねじの呼び M

ねじ部長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
4
10
10
1個
50
4
15
10
1個
50
4
20
10
1個
50
5
10
10
1個
50
5
15
10
1個
50
5
20
10
1個
50
6
10
10
1個
50
6
15
10
1個
50
6
20
10
1個
80
6
15
10
1個
80
6
20
10
1個
80
6
25
10
1個
80
8
15
10
1個
80
8
20
10
1個
80
8
25
10
1個
80
10
15
10
1個
80
10
20
10
1個
80
10
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,021
( 1,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,021
( 1,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,021
( 1,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,231
( 1,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,231
( 1,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,231
( 1,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,321
( 1,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,321
( 1,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,321
( 1,453 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】T字型の樹脂製取手です。材質は、ガラス繊維強化ナイロンで、おねじ取り付けです。

ご注意

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型取手 おねじタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
組立作業用
5
満足度:5.0
かなり重さのある部品の持ち運び作業用に2個1組で従来から使用しており,リピート購入です.耐久性など十分です.
1人が参考にしています。
加工治具のロケーターの取っ手
3
満足度:3.0
大きさが丁度良かったが、1週間ほどでネジとの繋ぎの部分で割れてしまった。
0人が参考にしています。
取手として利用
3
満足度:3.0
サイズ感が丁度よく値段も手ごろで使いやすいです。 また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
治具に取付
5
満足度:5.0
治具を取り扱うのに取っ手を探していたらこちらで希望の物が見つかり購入しました。納期も早く安価で大変重宝しています。
0人が参考にしています。
生産用治具付帯部品として
5
満足度:5.0
自社内利用の治工具付帯部品として使用しています。当社は得意先様のオーダーに応えるために都度、加工用治具を一品一様で製作し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型取手 おねじタイプ
T型取手
【クリーン洗浄品】丸棒取手 おねじタイプ
ゴム取手
アングル取手 アルミタイプ
LAMP マシナリーハンドル SBH型 オフセットタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格991-1,082 --567 -83216,650 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
特性・用途絶縁性 / 非磁性 / 反射防止絶縁性 / 非磁性 / 反射防止-耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 反射防止非磁性-
本体種類標準形特殊形標準形標準形標準形標準形
形状変形(M字・T字・コの字)変形(M字・T字・コの字)ストレートストレートアングルストレート
取付方法おねじめねじおねじめねじ外止めめねじ
材質樹脂樹脂-樹脂アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング