17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アングル取手 台座プレート付タイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
7051,236
税込単価
7761,360
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】専用の台座プレートが付属しており、美観に優れ、取付け易い取手です。取り付け相手に厚みがある場合...

詳細を確認
  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UHFNG
UHFNGL
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
取手A6063アルマイト処理六角穴付皿ボルト(M5-12)
[ M ]SUS304相当
[ ! ]付属ボルトは、2本となります。
プレート


規格表

型式
UHFNG120
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応アルミフレームL1P1P2P3P4WN1N2RT参考質量¥基準単価
TypeLキリサラザグリキリサラザグリ(g)
UHFNG1005シリーズ
6シリーズ
8シリーズ
8-45シリーズ
110145100913.5165.5115.51153.250641
12013016512052.5798
12513517012554903
UHFNGL1006シリーズ
8シリーズ
8-45シリーズ
10シリーズ
1101501001015256.6135.5114578924
120130170120851,040
125135175125871,124
[ ! ]UHFNGタイプはL寸指定がない場合はL寸100になります。
Type適用ボルト・アルミフレーム用ナット
5シリーズ6シリーズ8シリーズ
8-45シリーズ
10シリーズ
ボルトナットボルトナットボルトナットボルトナット
UHFNG皿ボルト5-8HNTT5-5皿ボルト5-12HNTT6-5皿ボルト5-15HNTT8-5
UHFNGL皿ボルト6-12HNTT6-6皿ボルト6-15HNTT8-6皿ボルト6-20HNTT10-6

使用例

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

取付ピッチ(L)

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ミスミ5シリーズ / ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ
100
50.2
10
1個
ミスミ5シリーズ / ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ
120
50.2
10
1個
ミスミ5シリーズ / ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ
125
50.2
10
1個
ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ
100
52
10
1個
ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ
120
52
10
1個
ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ
125
52
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】専用の台座プレートが付属しており、美観に優れ、取付け易い取手です。取り付け相手に厚みがある場合に長いボルトや深穴加工が必要なく取付られます。

ご注意

  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル取手 台座プレート付タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
機械の組付け治具に使用
5
満足度:5.0
取扱及び選定も簡単で他の製品同様に調達しやすく重宝しています。 製品に関しては、取り付けも簡単で耐久性も特に問題ありませ...もっと読む
2人が参考にしています。
装置ドア用の取手
4
満足度:4.0
板1枚を挟んで使えるので、後からフレーム部に 組立が簡単にできて便利。
1人が参考にしています。
設備カバーのドア用
5
満足度:5.0
カタログの使用例と同じく、アルミフレームで作ったドアに取り付けています。 取り付けも調整も簡単。 アルマイト処理の触り...もっと読む
1人が参考にしています。
扉の取手として使用
5
満足度:5.0
アルミフレームの扉の取手として使用しました。 まっすぐ伸びている取手も検討したのですが、扉の位置やサイズ等を考え、 持ち...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム架台のドア部取っ手として
4
満足度:4.0
取り付け易くてよいです。 フレーム用のネジとナットのセットもオプションであると便利
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル取手 台座プレート付タイプ
キャップ付樹脂取手
【クリーン洗浄品】プレート用取手
パイプ取手 アルミ・ステンレス
デザイン取手
樹脂外付取手
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格705-609 ---1,363 -319 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類U字型・変形U字型・ストレートU字型・ストレートU字型・変形U字型・ストレートU字型・ストレート
材質アルミ合金樹脂ステンレス-ステンレス樹脂
取付方法皿穴丸穴めねじ皿穴丸穴ザグリ穴
詳細材質A6063ガラス繊維強化ナイロンSUS304相当-SUS304相当ガラス繊維強化ナイロン
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング