メカニカル部品技術窓口
【特長】汎用的な角棒タイプの取手です。材質は、亜鉛合金で、めねじ取り付けです。
A-A断面図

| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 亜鉛合金 | クロムメッキ |
| 型式 |
| USANK100 |
| 型式 | L1 | W | H | B | S | M (並目) | 参考質量 (g) | ¥基準単価 | |
| Type | L | ||||||||
| USANK (コの字) | 68 | 76 | 12 | 30 | 8 | 8 | M5 | 55 | 463 |
| 100 | 108 | 14 | 30 | 8 | 8 | M5 | 80 | 486 | |
| 110 | 120 | 16 | 40 | 10 | 8 | M6 | 130 | 627 | |
| 120 | 130 | 16 | 40 | 10 | 8 | M6 | 145 | 658 | |
| 188 | 200 | 18 | 50 | 12 | 10 | M8 | 250 | 1,568 | |
■表面処理詳細
| 名称 | 層厚さ (μm) | 処理できる材質 | 使用例 | 目的・特長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロムメッキ | - | 鉄鋼 銅 黄銅 | - | 光沢ある外観 耐食性良好 クロムメッキ同士の摺動は焼付きやすい | 必要に応じ、ニッケルの下地メッキをする 深い凹みは不可 |
その他の表面処理については こちら
| ねじ | 取手用座金 | ナット | |
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | 取手 カテゴリ | ナット カテゴリ |
| 代表商品 | ばね座金・平座金組込 六角穴付ボルト | 取手用座金 | ナット-単品販売- |
| 画像 |
| 商品名 | 角棒コの字取手 | 角棒取手 | アングル取手 小径タイプ | アングル取手 アルミタイプ | アングル取手 丸棒グリップタイプ | 丸棒取手 寸法固定タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| U字形種類 | 角棒コの字タイプ | 角棒タイプ | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | 丸棒取手 |
| 取付方法 | めねじ | めねじ | めねじ | 外止め | 外止め | めねじ |
取手全商品リストは こちら
【特長】汎用的な角棒タイプの取手です。材質は、亜鉛合金で、めねじ取り付けです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~