17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M(mm)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • L

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 厚さ T(t)(mm)

    ~mm
  • d

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フットジャッキボルト 先端SRボルト頭

通常単価(税別)
8901,120
税込単価
9791,232
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シーティングプレートと組み合わせ可能な据付調整用のボルトです。

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ] 材質[ H ] 硬度
(先端高周波焼入)
[ S ] 表面処理
L寸選択
FJKBAS45C50〜56HRC三価クロメート
[ ! ]本品はジャッキボルトとナットのセット品です。


規格表

型式L
FJKBA1280
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LdSRB1B2EFT耐荷重
(kN)
質量
(g)
¥基準
単価
TypeM(×P)
FJKBA12(×1.75)80 1009101818.7619.87.1100890
16(×2.0)100 12013122123.7212.59.8200950
20(×2.5)16172429.415.621.03001,120

使用例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

ピッチ P

(mm)

L

耐荷重

(kN)

厚さ T(t)

(mm)

d

RoHS?最小発注数量
12
1.75
80
7.1
9.8
9
10
1個
12
1.75
100
7.1
9.8
9
10
1個
16
2
100
9.8
12.5
13
10
1個
16
2
120
9.8
12.5
13
10
1個
20
2.5
100
21
15.6
16
10
1個
20
2.5
120
21
15.6
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

シーティングプレートと組み合わせ可能な据付調整用のボルトです。

ご注意

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3940〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットジャッキボルト 先端SRボルト頭のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フットジャッキボルト
5
満足度:5.0
この商品はお客様から依頼された設備にキャスタを取り付けるための位置決めとフットジャッキボルトとして使用しました。お客様か...もっと読む
0人が参考にしています。
設備のレベルを合わせるために使用
5
満足度:5.0
設計の段階でモデルがあり、以前から使用している商品でしたので今回もリピート購入しました。設備のレベルを合わせる際にこの商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットジャッキボルト 先端SRボルト頭
【クリーン洗浄品】フットジャッキボルト 先端SRボルト頭
フットジャッキボルト 先端球面ボルト頭
【クリーン洗浄品】フットジャッキボルト 先端球面ボルト頭
フットジャッキボルト 先端球面フランジ付
フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格890--560 --770 -910 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし-該当なし該当なし
種類レベリングボルトレベリングボルトレベリングボルトレベリングボルトレベリングボルトレベリングボルト
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
詳細材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
本体材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング