17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用アジャスタパッドパッドM径

    ~mm
  • A寸(mm)

    ~mm
  • B寸(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタパッド用固定プレート 薄肉タイプ

通常単価(税別)
250330
税込単価
275363
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】価格重視!経済性抜群な、アジャスタパッド用固定プレートです。

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


FJKMT
アジャスタパッド用固定プレート 薄肉タイプ:関連画像
[ M ]材質:SS400  [ S ]表面処理:ユニクロメッキ


規格表

型式
FJKMT12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABL¥基準単価
TypeNo.
FJKMT1222.519.395192
162524.5192
202831.0254

型番リスト

表示件数

適用アジャスタパッドパッドM径

A寸

(mm)

B寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
22.5
19.3
10
1個
16
25
24.5
10
1個
20
28
31.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】価格重視!経済性抜群な、アジャスタパッド用固定プレートです。

ご注意

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタパッド用固定プレート 薄肉タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
治具
5
満足度:5.0
この商品は自社で使用している治具用として購入しました。治具の固定用・位置あわせ用として使用しているのですがサイズ的にも良...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の固定
5
満足度:5.0
設備の移動防止のために使用しました。 価格が安いのが一番です。 使ってみても何の問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
定置固定用の足場補強用途として
4
満足度:4.0
新造または、既存生産設備にて定置固定用足場補強用途で使用しています。当社で利用するメカニカル部品選定にあたっては、既存品...もっと読む
0人が参考にしています。
メンテナンス時の予防保全置換用途等
5
満足度:5.0
外販装置に対し新造時機構部品として、または既存導入品メンテナンス時の予防保全置換用途等で使用しています。何れの場合も過去...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタパッド用固定プレート 薄肉タイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド用固定プレート 薄肉タイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド用固定プレート 厚型タイプ
フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
【クリーン洗浄品】フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
【クリーン洗浄品】フットジャッキボルト 先端SR六角面取りタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格250---910 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
特性・用途該当なし--該当なし--
種類取付・固定用金具取付・固定用金具取付・固定用金具レベリングボルトレベリングボルトレベリングボルト
詳細材質SS400SS400-S45CS45C-
本体材質SS400SS400-S45CS45C-
本体表面処理ユニクロメッキユニクロメッキ-三価クロメート三価クロメート-
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング