17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適正取付高さ(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 押し圧力

  • 取付穴種類

  • 取付穴ピッチ 長手方向 F1

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向 G1

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フロアストッパ 押し圧選択タイプ

通常単価(税別)
2,7154,851
税込単価
2,9875,336
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

従来品に比べて、コンパクトで安全性が向上したフロアストッパです。台車の仮止めに適した補助部品です。

  • フロアストッパについては、キャスタ項目の下部をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


FLOCK

No.65・75

No.100・150

100:A視 150:A視
[ ! ]内蔵スプリングによる押し圧力をご参照され、グリップ力の中・強をお選びください。
[ ! ]出荷時には本体に識別用のシールが貼られています。 L   H 
[ ! ]選定にあたっては、キャスタ取付高さとフロアストッパ取付高さが一致するようにしてください。
[ ! ]通常環境での使用を推奨しており、安全靴など特殊環境での使用は想定しておりません。
[ M ] 材質 本体:SPHC  内蔵スプリング:SWP−A  [ S ] 表面処理:三価クロメート


規格表

型式押し圧力
FLOCK100L
型式押し圧力選択取付高さストロークD取り付けプレート部寸法th(U)(J)押し圧力(N)質量
(kg)
¥基準単価
TypeNo.Y1(min)Y2(max)ACF1F2G1G2d−L(中)−H(強)LH
FLOCK65L(押し圧力:中)
H(押し圧力:強)
857590601051356710310.52.3593531202000.72,3502,400
759080950.82,4502,480
1001301151357512012085100851001145127871.22,9803,100
150160145165105135701101.34,1504,200
[ ! ]押し圧力の選択が無い場合はH(押し圧力:強)タイプになります。

使用上の注意

・ 本商品は単体で台車や支持対象物を持ち上げる設計にはなっておりません。
・ 荷重は併用するキャスターで受けるようにご使用ください。したがって許容荷重のデータはありません。
・ 積載荷重については、併用するキャスターの許容荷重をご参考ください。

移動時

固定時

NG

型番リスト

表示件数

適正取付高さ

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

取付高さ

(mm)

押し圧力

取付穴種類

取付穴ピッチ 長手方向 F1

取付穴ピッチ 短手方向 G1

RoHS?最小発注数量
85
135
105
85
200(N)
丸穴
67
103
10
1個
85
135
105
85
120(N)
丸穴
67
103
10
1個
90
135
105
90
200(N)
丸穴
67
103
10
1個
90
135
105
90
120(N)
丸穴
67
103
10
1個
130
120
120
130
200(N)
長穴
85(100)
85(100)
10
1個
130
120
120
130
120(N)
長穴
85(100)
85(100)
10
1個
160
135
105
160
200(N)
丸穴
70
110
10
1個
160
135
105
160
120(N)
丸穴
70
110
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,772
( 3,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,715
( 2,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,442
( 3,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,442
( 3,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,851
( 5,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,639
( 4,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来品に比べて、コンパクトで安全性が向上したフロアストッパです。台車の仮止めに適した補助部品です。

ご注意

  • フロアストッパについては、キャスタ項目の下部をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2930〜3940〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • フロアストッパ 画像

    ミスミ

    フロアストッパ

    台車をより確実に固定したい場合の保護具(フロアストッパ)です。ストッパなしのキャスタを使用した台車などに最適です。キャスタの取り付け高さと合わせて選定してください。

  • フロアロック 画像

    ミスミ

    フロアロック

    台車を簡易的に固定したい場合の保護具(フロアロック)です。上部のパッドを押し込むことでワンタッチでロックできる機構です。

  • フロアストッパ 高さ調整機能付きタイプ 画像

    ミスミ

    フロアストッパ 高さ調整機能付きタイプ

    業界初、高さ調整機能付きタイプのフロアストッパです。選定時は、調整範囲内の取り付け高さのキャスタと合わせて使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアストッパ 押し圧選択タイプのレビュー
3.6平均満足度:3.66件のレビュー
移動台車の固定
1
満足度:1.0
廃盤になった型式と入れかえで、FLOCK75-Hを使用しました。 ロックはできるが解除用のペダルが固定部分から殆ど出てお...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご不便をかけし申し訳ございません。 本商品は通常環境での使用を想定しており、安全靴など特殊環境での使用は想定していない商品となります。 外形寸法の追加、注意書きなどカタログ掲載内容の更新を致します。 また、商品自体の改善については協力工場に内容共有した上で、今後の改善案とさせていただきます。

1人が参考にしています。
パレット用
3
満足度:3.0
この商品は社内でこれまでも継続してパレットの固定用として使用しているものです。現場からも不都合な事の話等ありませんので、...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送台車に使用しています
4
満足度:4.0
設計を含め依頼されて製作している搬送台車にこの商品を取り付けて使用しています。CADデーターもダウンロードして設計図に役...もっと読む
0人が参考にしています。
代替品として使用しました
4
満足度:4.0
顧客から修理を依頼された台車などのフロアストッパの代替品として使用しました。既存品が廃盤となっていたので、取付高さ、穴位...もっと読む
0人が参考にしています。
平台車のストッパー
5
満足度:5.0
安全対策の一環で、平台車にストッパーを後付けしなくてはいけなくなり フロアストッパーを台車に加工して取り付けるとうまくい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアストッパ 押し圧選択タイプ
フロアストッパ 高さ調整機能付きタイプ
サイドキャスタ取付プレート 取付穴フリータイプ
フロアストッパ
フロアロック
双輪キャスター(プレートタイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,715-3,581 --3,062 -1,843 -242 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
材質スチールスチール----
材質SPHCSPHC----
表面処理三価クロメート焼付塗装----
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング