17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シーブ(ロープ径~8・~10)
エスコ
プーリー90
イースタン精工
縦型固定滑車 ステンレス製 EA987SR
エスコ

滑車

通常単価(税別)
4,10433,326
税込単価
4,51436,659
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・V溝タイプとU溝タイプがあります。【材質】・MCナイロン、導電性MCナイロンがります。

未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
Type本体材質止め輪材質
V溝U溝
RVABRVAUMCナイロンばね用鋼
導電性MCナイロン
※軸受精度 JIS B 1514 0級
ベアリング(2個)は圧入になります。
MCナイロンは、ナイロン樹脂MONOCAST®の略称です。ナイロン樹脂MONOCAST®は、日本ポリペンコ(株)の登録商標です。

規格表

型式車輪材質
RVAB75M
溝形状型式車輪材質dR溝深さFHWBC使用ベアリング
(2個)
許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準単価
TypeDZ1Z2M(MCナイロン)D(導電性MCナイロン)
V溝
RVAB
75M (MCナイロン)
D (導電性MCナイロン)
102.55955536321629.36200ZZ35302103,3928,757
100128379383417316201ZZ50993604,67310,217
130204109104850422141.26004ZZ82387407,89621,305
15012812352442243.26204ZZ980787010,14327,542
U溝RVAU75M (MCナイロン)
D (導電性MCナイロン)
1085936321629.36200ZZ35302103,3928,757
100128.583383417316201ZZ50993604,67310,217
1302010.510950422141.26004ZZ82387407,89621,305
1501112852442243.26204ZZ980787010,14327,542

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜5051~
値引率基準単価5%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 材質

  • D寸(mm)

  • H寸(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

仕様

材質

D寸

(mm)

H寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
V溝タイプ
導電性MCナイロン
75
36
10
1個
V溝タイプ
MCナイロン
75
36
10
1個
V溝タイプ
導電性MCナイロン
100
38
10
1個
V溝タイプ
MCナイロン
100
38
10
1個
V溝タイプ
導電性MCナイロン
130
50
10
1個
V溝タイプ
MCナイロン
130
50
10
1個
V溝タイプ
導電性MCナイロン
150
52
10
1個
V溝タイプ
MCナイロン
150
52
10
1個
U溝タイプ
導電性MCナイロン
75
36
10
1個
U溝タイプ
MCナイロン
75
36
10
1個
U溝タイプ
導電性MCナイロン
100
38
10
1個
U溝タイプ
MCナイロン
100
38
10
1個
U溝タイプ
導電性MCナイロン
130
50
10
1個
U溝タイプ
MCナイロン
130
50
10
1個
U溝タイプ
導電性MCナイロン
150
52
10
1個
U溝タイプ
MCナイロン
150
52
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,596
( 11,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,104
( 4,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,363
( 13,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,654
( 6,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,780
( 28,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,555
( 10,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,326
( 36,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,273
( 13,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,596
( 11,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,104
( 4,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,363
( 13,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,654
( 6,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,780
( 28,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,555
( 10,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,326
( 36,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,273
( 13,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・V溝タイプとU溝タイプがあります。【材質】・MCナイロン、導電性MCナイロンがります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑車
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)
双輪キャスターN100KN
MR型自在車プレート式
ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ130mm)
アジャスタ付キャスタ 軽量タイプ
メーカーミスミ岐阜産研工業(ウカイ)東海キャスターユーエイキャスター岐阜産研工業(ウカイ)ミスミ
通常価格4,104-1,652 -6,560 -439 -10,838 -1,538 -
通常出荷日在庫品1日目5日目8日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目
商品タイププーリー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング