17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪

通常単価(税別)
1,2851,355
税込単価
1,4141,491
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外輪+ホイールタイプの交換用のゴム車輪です。ベアリングが内蔵されています。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


GYUW
[ M ]材質 ゴム
内蔵ベアリング 有


規格表

型式
GYUW150A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準
単価
TypeD
GYUW1301218005711,062
15020007491,120
150A2020008901,120

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

最大荷重/許容荷重

(daN)

RoHS?最小発注数量
101~140
130
12
180
10
1個
141~170
150
12
200
10
1個
141~170
150
20
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外輪+ホイールタイプの交換用のゴム車輪です。ベアリングが内蔵されています。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
TRAW 高耐久性ゴム
ポリウレタンローラー(ハンドパレットトラック用・ベアリング付)
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
メーカーミスミ東正車輛シシクアドクライスエスコナンシンナンシン
通常価格1,285-78713,6778,834 -1,9151,455
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
車輪タイプ外輪+ホイール一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムフェノール樹脂高耐久性ゴムウレタンエラストマーウレタン
車幅(mm)402845-3225
ボス幅(mm)563155-4231
軸受有り無し有り有り有り無し

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング