メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| L | V |
| 100 | H9 |
| 150 | |
| 250 | |
| 350 | +0.1/0 |
| Type | [ M ]ブラシ毛材 | [ M ]パイプ・ブッシュ 連結部品 |
| BRUSNR | 6ナイロン | SUS304 |
| 型式 | − | D | − | L | − | L1 |
| BRUSNR20 | − | 80 | − | 150 | − | 100 |
| 型式 | D 選択 | L 選択 | L1 指定5mm単位 | V | h | d ブラシ線径 | H | M | 適正モータ容量 (単位:kW) [ ! ]参考値 | 使用限界温度 (参考値) | |
| Type | D1 | ||||||||||
| BRUSNR | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20〜320 [ ! ]L1≦L−30 | 12 | 3.5 | 0.2 | 11.5 | 4 | 0.4 | 100℃ |
| 60 | 16.5 | ||||||||||
| 80 | 26.5 | 0.75 | |||||||||
| 100 | 36.5 | ||||||||||
| 30 | 70 | 20 | 5.5 | 0.3 | 14.5 | 5 | 0.4 | ||||
| 80 | 19.5 | ||||||||||
| 100 | 29.5 | 0.75 | |||||||||
| 120 | 39.5 | 1.25 | |||||||||
| 追加工 コード | ブラシ外径刈り込み | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||
| DC | ブラシ外径を変更します。 〈指定方法〉:DC85 指定 5mm単位
| [ ! ]DC<D | BRUSNR20-80-150-100-DC75 | DC(5mm単位指定) 55~115
|

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
より汎用的にご利用いただけるようにパイプタイプにてロールブラシのご用意をいたしました。5日目出荷いたします。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜9 | 10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |
| 型式 | D 選択 | L 選択 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D1 | L1(指定5mm単位) | |||||||
| 20〜100 | 105〜150 | 155〜200 | 205〜250 | 255〜300 | 305〜320 | ||||
| BRUSNR | 20 | 50 | 100 | 14,230 | - | - | - | - | - |
| 60 | 14,440 | ||||||||
| 80 | 14,620 | ||||||||
| 100 | 14,810 | ||||||||
| 50 | 150 | 14,620 | 16,630 | - | - | - | - | ||
| 60 | 14,830 | 16,840 | |||||||
| 80 | 15,020 | 17,060 | |||||||
| 100 | 15,200 | 17,270 | |||||||
| 50 | 250 | 15,540 | 17,280 | 18,990 | 20,650 | - | - | ||
| 60 | 15,750 | 17,490 | 19,200 | 20,860 | |||||
| 80 | 15,940 | 17,710 | 19,440 | 21,130 | |||||
| 100 | 16,150 | 17,930 | 19,690 | 21,390 | |||||
| 50 | 350 | 16,850 | 18,970 | 21,040 | 23,060 | 23,990 | 25,180 | ||
| 60 | 17,060 | 19,180 | 21,250 | 23,270 | 24,200 | 25,390 | |||
| 80 | 17,270 | 19,430 | 21,510 | 23,550 | 24,500 | 25,690 | |||
| 100 | 17,490 | 19,670 | 21,790 | 23,850 | 24,790 | 26,000 | |||
| 型式 | D 選択 | L 選択 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D1 | L1(指定5mm単位) | |||||||
| 20〜100 | 105〜150 | 155〜200 | 205〜250 | 255〜300 | 305〜320 | ||||
| BRUSNR | 30 | 70 | 100 | 16,850 | - | - | - | - | - |
| 80 | 17,060 | ||||||||
| 100 | 17,270 | ||||||||
| 120 | 17,490 | ||||||||
| 70 | 150 | 18,170 | − | - | - | - | - | ||
| 80 | 18,380 | 19,440 | |||||||
| 100 | 18,610 | 19,690 | |||||||
| 120 | 18,840 | 19,930 | |||||||
| 70 | 250 | 19,480 | 21,490 | 23,480 | 25,080 | - | - | ||
| 80 | 19,690 | 21,700 | 23,690 | 25,290 | |||||
| 100 | 19,930 | 21,980 | 23,970 | 25,610 | |||||
| 120 | 20,190 | 22,260 | 24,280 | 25,920 | |||||
| 70 | 350 | 20,280 | 22,300 | 24,290 | 26,220 | 29,960 | 30,450 | ||
| 80 | 20,490 | 22,510 | 24,500 | 26,430 | 30,170 | 30,660 | |||
| 100 | 20,740 | 22,790 | 24,790 | 26,740 | 30,510 | 31,020 | |||
| 120 | 21,000 | 23,070 | 25,100 | 27,070 | 30,880 | 31,370 | |||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

バーテック
バーシールブラシ BS10型
4通常価格(税別):4,605円~

ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

エスコ
30mm シールブラシ(差込型/PP)
0通常価格(税別):6,120円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
ミスミ
チャンネル式ロールブラシ ピッチタイプ
4
バーテック
バーシールブラシ BS6型
4通常価格(税別):4,272円~