メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
チャンネルブラシの取り付け、交換が簡単にできるミスミオリジナルのアタッチメントをご用意いたしました。水...
詳細を確認
| Type | [ M ]本体 | [ M ]インサート | 付属品 |
| BRUSA | MCナイロン・導電性グレード(黒色) | SUS304 | ボルト(SUS304) |
| 追加工 コード | 蝶ボルト付属 | 指定例 | \/1Code | |
| SET | ![]() | ブラシ取付用に蝶ボルトを付属します。 T=3N、3S:蝶ボルト CHBS4-8 T=5、5S:蝶ボルト CHBS4-10 蝶ボルト[ M ]:SUS304 | BRUSA3N-SET | 250 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,673円 ( 2,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,970円 ( 3,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,673円 ( 2,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,970円 ( 3,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,157円 ( 3,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,454円 ( 3,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,157円 ( 3,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,454円 ( 3,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
チャンネルブラシの取り付け、交換が簡単にできるミスミオリジナルのアタッチメントをご用意いたしました。水平方向での取り付けとなります。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% | お見積り |
| 型式 | − | SET |
| BRUSA3N | − | SET |




ミスミからのコメント
貴重なご意見をいただきありがとうございます。 本商品の高荷重モデルについて検討させていただきます。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。2017年に現品を廃棄されているとのことで本件の検証はできませんが、他のユーザー様から同様の事象が発生しているとのことは確認できておりません。再発した際には原因調査をさせていただきますので、廃棄前にご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

バーテック
バーシールブラシ BS10型
4通常価格(税別):4,605円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
エスコ
30mm シールブラシ(差込型/PP)
0通常価格(税別):6,120円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ ピッチタイプ
4
バーテック
バーシールブラシ BS6型
4通常価格(税別):4,272円~