メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| L(単位:mm) | 公差 |
| 〜100 | ±1.5 |
| 101〜400 | ±2.0 |
| 401〜800 | ±2.5 |
| Type | [ M ]ブラシ毛材 | [ M ]チャンネル | 色 |
| BRUSN | 6ナイロン | SUS304 | 白色 |
| BRUSE | 導電繊維サンダ−ロン®(銅合金) | シルバーグリーン | |
| BRUSM | 導電性ナイロン モノエイト® | 黒 | |
| BRUSK | 砥粒入りナイロン | 灰 |
| 型式 | − | No. | − | H | − | L |
| BRUSN3 | − | 0.2 | − | 30 | − | 150 |
| 型式 | No. 選択 | H 指定5mm単位 | L 指定5mm単位 | h | d | T寸公差 | |
| Type | T | ||||||
| BRUSN | 3 | 0.2 | 10〜50 | 30〜800 | 3.5 | 0.2 | -0.1~+0.9 |
| 0.3 | 0.3 | ||||||
| 5 | 0.2 | 10〜50 | 5.5 | 0.2 | -0.3~+0.7 | ||
| 0.3 | 0.3 | ||||||
| 0.5 | 10〜50 | 0.5 | |||||
| BRUSE | 3 | 0.075 | 10〜30 | 3.5 | 0.075 | -0.3~+0.4 | |
| BRUSM | 3 | 0.3 | 10〜50 | 3.5 | 0.3 | 0~+1.0 | |
| 5 | 5.5 | -0.4~+0.6 | |||||
| BRUSK | 5 | 0.6 | 10〜50 | 5.5 | 0.6 | -0.4~+0.6 | |
| 型式 | No. | ¥基準単価 | |||||||||||||||
| L(指定5mm単位) | |||||||||||||||||
| Type | T | 30 | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | |
| 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 | |||
| BRUSN | 3 | 0.2 | 5,250 | 5,510 | 5,790 | 6,090 | 6,410 | 6,720 | 7,050 | 7,430 | 7,890 | 8,350 | 8,830 | 9,320 | 9,830 | 10,340 | 10,880 |
| 0.3 | 5,310 | 5,590 | 5,860 | 6,170 | 6,490 | 6,810 | 7,140 | 7,540 | 7,990 | 8,460 | 8,960 | 9,450 | 9,960 | 10,500 | 11,040 | ||
| 5 | 0.2 | 5,450 | 5,800 | 6,140 | 6,530 | 6,930 | 7,320 | 7,730 | 8,140 | 8,610 | 9,100 | 9,600 | 10,200 | 10,800 | 11,420 | 12,080 | |
| 0.3 | 5,490 | 5,840 | 6,180 | 6,570 | 6,970 | 7,370 | 7,780 | 8,190 | 8,670 | 9,170 | 9,670 | 10,270 | 10,880 | 11,520 | 12,170 | ||
| 0.5 | 5,520 | 5,880 | 6,230 | 6,620 | 7,010 | 7,420 | 7,830 | 8,250 | 8,740 | 9,230 | 9,740 | 10,340 | 10,960 | 11,600 | 12,250 | ||
| BRUSE | 3 | 0.075 | 7,150 | 7,760 | 8,370 | 8,930 | 9,600 | 9,990 | 10,220 | 10,920 | 11,760 | 12,600 | 13,440 | 14,090 | 14,920 | 16,300 | 17,720 |
| BRUSM | 3 | 0.3 | 6,240 | 6,690 | 7,300 | 7,790 | 8,400 | 8,750 | 8,960 | 9,590 | 10,220 | 10,850 | 11,550 | 12,090 | 12,920 | 13,740 | 14,450 |
| 5 | 6,690 | 7,300 | 7,910 | 8,470 | 9,150 | 8,970 | 9,800 | 10,500 | 11,340 | 12,180 | 13,020 | 13,670 | 14,500 | 15,890 | 17,310 | ||
| BRUSK | 5 | 0.6 | 6,080 | 6,540 | 6,990 | 7,350 | 7,790 | 8,010 | 8,120 | 8,460 | 8,820 | 9,170 | 9,510 | 9,730 | 10,080 | 10,430 | 10,630 |
■チャンネル式ブラシの特徴
ブラシの製造方法は歯ブラシのように毛材を植込み固定する「植込み式」と毛材を直線状にはさみ込み固定する「チャンネル式」があります。
「植込み式」は目詰まりが起こりにくい特長を持ちます。「チャンネル式」は毛量を多くでき、毛材が比較的抜けにくい特長を持ちます。
■チャンネルブラシ・チャンネル式ロールブラシの製造方法
■毛材について
| 毛材 | 特長 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ナイロン | 耐摩耗性、耐疲労強度、弾力性に優れ、長期使用できる毛材です。食品関係に適します。使用限界温度は100℃です。 濃塩酸、濃硫酸、ギ酸、フェノール酸で溶解するためご注意ください。 | ||||||||
| サンダーロン® | アクリル繊維に硫化銅を化学結合させ表面コーティングした有機導電性繊維サンダーロンは静電気を除電する機能を持ちます。 柔らかく、比重は小さいですが耐摩耗性に優れています。(!)サンダーロン®は日本蚕毛染色(株)の登録商標です。 | ||||||||
| 導電性ナイロン モノエイト® | ナイロンにカーボンが練り込まれており、ワークに直接接触し削れても帯電しにくい毛材です。使用条件は6ナイロンに準じます。 サンダーロンよりも線径が太く、こしが必要な静電気対策としてご利用いただけます。(!)モノエイトは東レ・モノフィラメント(株)の登録商標です。 | ||||||||
| 砥粒入り ナイロン | ナイロンに砥粒が練りこんであり6ナイロンに比較して毛切れやバリに強い毛材です。アルミナ#320を使用しています。 | ||||||||
■チャンネルブラシの線径について(毛丈30mmのとき)
| チャンネル幅 | 幅5mm | 幅3mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛材 | 6ナイロン | 導電性ナイロン モノエイト® | 砥粒入り ナイロン | 6ナイロン | サンダーロン® | 導電性ナイロン モノエイト® | |||
| 線径No. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.075 | 0.3 |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| チャンネル ブラシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ロールブラシ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 毛材 | 線径 | 特長 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ナイロン | 0.2 | 歯ブラシ(ふつう)くらいの手触り。 | |||||
| 0.3 | お風呂掃除用のブラシの手触り。歯ブラシ(かため)より硬い。 | ||||||
| 0.5 | 硬め。デッキブラシや掃除用ブラシの手触り。 | ||||||
| サンダーロン® | 0.075 | 平均的な髪の毛程度の細さ。髪の毛の手触り。 | |||||
| 導電性ナイロン モノエイト® | 0.3 | お風呂掃除用のブラシの手触り。歯ブラシ(かため)より硬い。 | |||||
| 砥粒入り ナイロン | 0.6 | 6ナイロンの0.5に比べこしがあり硬い。 | |||||
■チャンネルブラシの「こし」に関する試験
![]() 試験条件 y0~1mmの毛先部分をX方向に押してブラシの毛がX方向へ倒れたときの荷重を計測しています。実測値であり参考値(数値はN3回の平均値)です。保証値ではありません。 試験方法 | 左記試験条件をご確認ください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

バーテック
バーカットフレックスシステム HSタイプ スタンダード/耐熱
5通常価格(税別):5,392円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
エスコ
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
0通常価格(税別):5,740円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~