17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シール有無

  • T(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
      [20-800/10mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [20-500/10mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      静電気対策用ポリエチレンフォーム

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -

      体積固有抵抗値10の4乗の導電スポンジ「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!

      詳細を確認
      • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      外形図・規格表

      外形図

      (シール無しタイプ)

      (シール付タイプ)

      静電気対策用ポリエチレンフォーム シール付:関連画像
      シール無シール付[ M ]材質
      LBALBAA本体:導電性ポリエチレンフォーム
      LBRALBRAA
      「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!

      ■精度基準

      LBA
      LBAA  

      ●Tの寸法公差
      T35~1520・3040
       ±0.3±0.5±0.8±1.0

      ●A・Bの寸法公差

      ±0.1(但し、T40のA・B寸法公差は±0.5)

      LBRA
      LBRAA

      ●Tの寸法公差
      T135・1020
       ±0.2±0.3±0.5±0.8

      ●A・Bの寸法公差

      ±0.5(但し、T20のA・B寸法公差は±1.0)

      ■導電性スポンジの特性
      ●LBA(LBAA)
      特殊な導電性カーボンブラックを使用しているため導電性が良好で、しかも、均一微細な独立気泡から成っており、穴あきがありません。またカーボンは完全にポリエチレンに練り込まれているので、脱離、付着がなく、各種ICの包材に広く適用できます。
      ●LBRA(LBRAA)
      LBAに比べ柔軟性があり、静電気を嫌う製品の梱包材や緩衝材として適しております。また、発泡剤がちっ素ガスなので精密製品へのガス汚染がありません。
      *シールは導電性ではありません。

      規格表

      型式ABT
      LBA2001005
      型式指定10mm単位選択T
      ABLBA・LBAALBRA・LBRAA
      シール無
      LBA
      LBRA

      シール付
      LBAA
      LBRAA
      20800
      シール付は
      A500以下
      205003
      5
      10
      15
      20
      30
      40
      1
      3
      5
      10
      20
      [ ! ]A≧B
      [ ! ]シール付はT20以下のみ
      [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
      測定項目試験方法単位LBA(A)LBRA(A)LBNU(A)LBNC(A)
      体積固有抵抗値SRIS 2301Ω・cm1.0×104 未満1.0×104 未満5×1054×104
      表面抵抗値ASTM D 2571.0×104 未満3.0×104 未満1×1069×104
      密度JIS K 6767g/cm30.0680.0500.080.19
      硬度SRIS 0101アスカーC4545<515
      引張強さJIS K 6767kg/cm28.03.71.45.0
      引張伸びJIS K 67676366150150
      引裂強さJIS K 6767kg/cm3.01.60.65.2
      圧縮強さ(25%)JIS K 6767kg/cm22.00.80.10.8
      (10%)JIS K 9514kg/cm21.60.60.10.7
      圧縮永久歪(25%)JIS K 67672.82.4220
      加熱寸法変化JIS K 6767−0.8−0.6−2.0−2.0

      関連リンク

      規格外品サービスへのご案内
      ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
      標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

      詳細情報

      基本情報

      ご注意

      • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式TA¥基準単価
      B
      20100110200210300310400410500
      シール無
      LBRA






      シール付
      LBRAA

      シール付は
      A500以下
      12010060 
      11020080 100 
      210300100 130 160 
      310400120 150 190 230 
      410500120 170 200 250 280 
      510600140 180 230 270 320 
      610700160 210 260 310 360 
      710800180 230 290 350 400 
      32010070 
      110200100 140 
      210300130 190 250 
      310400160 240 310 390 
      410500170 280 380 470 560 
      510600190 330 440 540 650 
      610700240 370 490 620 750 
      710800270 420 550 700 850 
      52010080 
      110200120 180 
      210300160 250 340 
      310400200 320 440 550 
      410500220 380 520 660 810 
      510600260 450 610 780 960 
      610700310 500 700 900 1,090 
      710800350 570 800 1,010 1,240 
      1020100110 
      110200170 290 
      210300240 410 570 
      310400300 510 740 960 
      410500330 630 910 1,170 1,450 
      510600390 750 1,070 1,390 1,710 
      610700490 870 1,240 1,610 1,980 
      710800550 980 1,410 1,830 2,250 
      2020100160 
      110200270 490 
      210300390 710 1,020 
      310400500 930 1,350 1,770 
      410500560 1,140 1,660 2,190 2,710 
      510600670 1,360 1,980 2,610 3,230 
      610700850 1,570 2,300 3,020 3,760 
      710800960 1,790 2,620 3,450 4,280 

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式TA¥基準単価
      B
      20100110200210300310400410500
      シール無
      LBA





      シール付
      LBAA

      シール付は
      T3〜20
      A20〜500
      32010060 
      11020090 140 
      210300120 180 240 
      310400150 220 300 380 
      410500180 270 360 460 540 
      510600200 310 420 520 630 
      610700230 360 480 600 730 
      710800260 400 540 680 820 
      52010070 
      110200110 180 
      210300150 240 330 
      310400190 310 420 530 
      410500230 370 510 650 800 
      510600260 440 600 770 940 
      610700300 490 690 890 1,080 
      710800340 560 780 1,000 1,220 
      1020100100 
      110200160 280 
      210300230 400 550 
      310400290 500 720 950 
      410500360 620 890 1,160 1,430 
      510600420 740 1,050 1,380 1,690 
      610700480 850 1,220 1,590 1,960 
      710800540 970 1,390 1,810 2,230 
      1520100120 
      110200210 380 
      210300310 540 790 
      310400390 710 1,020 1,350 
      410500480 880 1,270 1,660 2,050 
      510600560 1,030 1,510 1,980 2,450 
      610700650 1,200 1,750 2,300 2,850 
      710800740 1,370 1,990 2,610 3,240 
      2020100150 
      110200270 490 
      210300380 700 1,010 
      310400490 910 1,330 1,750 
      410500600 1,120 1,650 2,170 2,690 
      510600720 1,340 1,960 2,580 3,210 
      610700830 1,550 2,280 3,000 3,730 
      710800950 1,770 2,590 3,430 4,250 
      3020100200 
      110200370 680 
      210300530 990 1,470 
      310400690 1,320 1,940 2,550 
      410500860 1,630 2,410 3,180 3,940 
      5106001,020 1,950 2,870 3,800 4,720 
      6107001,180 2,260 3,340 4,410 5,490 
      7108001,350 2,580 3,810 5,030 6,270 
      4020100250 
      110200470 890 
      210300680 1,300 1,920 
      310400900 1,720 2,540 3,370 
      4105001,110 2,130 3,160 4,180 5,210 
      5106001,330 2,550 3,780 5,000 6,240 
      6107001,530 2,960 4,400 5,830 7,260 
      7108001,750 3,390 5,010 6,650 8,290 
      ■シール付料金
      A寸法金額
      20100450円
      110200650円
      210300850円
      310400900円
      410500950円
      [ ! ]シール付タイプの単価は、表中に表示されている単価に、
      それぞれのA寸法に対応したシール付料金を加えた金額になります。
      型式ABT
      LBAA5001003
      (例)
      (標準タイプ単価) + (シール付料金) =シール付タイプ料金
      180 + 950 = 1,130円
      のとき
      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
      値引率基準単価5%10%18%お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       3 日目出荷
      ご注文締切

      ストークA

      翌日出荷300円/1本PM 6:00>>こちら
      [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円


      出荷日については、こちらをご覧ください。

      概要・仕様

      使用例

      静電気対策用ポリエチレンフォーム シール付:関連画像

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト