17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [10-2000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    樹脂トリム

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    透明感のあるナイロン樹脂製トリムです。金属面になじみやすく、美観を保つのに適しています。芯金なしで軽量...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ■曲げ方向

    Type[ M ]材質
    PTRTNナイロン6

    規格表

    型式L
    PTRTN1200
    型式L
    指定1mm単位
    AW最小曲半径mm対応可能板厚
    TypeNo.曲げ方向①曲げ方向②曲げ方向③
    PTRTN11020003.31.3R150R300R2001.0〜1.1
    23.71.71.2〜1.5
    34.42.41.6〜2.2
    45.33.32.3〜3.2

    型番リスト

    表示件数

    No.

    幅 W

    (mm)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    1
    1.3
    10 ~ 2000
    10
    1個
    2
    1.7
    10 ~ 2000
    10
    1個
    3
    2.4
    10 ~ 2000
    10
    1個
    4
    3.3
    10 ~ 2000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    透明感のあるナイロン樹脂製トリムです。金属面になじみやすく、美観を保つのに適しています。芯金なしで軽量なため、切断や曲げ加工が容易で、コーナー部にも柔軟にフィットします。長さは1mm単位で指定できます。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式¥基準単価
    L指定1mm単位
    TypeT選択1020020140040160060180080110001001120012011400140116001601180018012000
    PTRTN1347378399441483641693746798851
    2368410494515536725777830882935
    3378431483546567777830882935987
    43894625576206939249771,0291,0821,134
    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜1011〜1516~
    値引率基準単価5%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
     3 日目出荷
        ご注文締切 

    ストークA

    翌日出荷300円/1本PM 6:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円
    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • トリム 画像

      ミスミ

      トリム

      板金のエッジ部分をカバーするトリムです。長さ指定可能で、適用板厚に応じて選定してください。材質は、熱可塑性エラストマー(TPE)・シリコンゴムです。

    • トリムコンパクト 角型・U型 画像

      ミスミ

      トリムコンパクト 角型・U型

      芯金が入っていないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトトリムです。

    • トリムコンパクト 樹脂カバー用 画像

      ミスミ

      トリムコンパクト 樹脂カバー用

      取り付けが簡単な、粘着材付きのトリムです。パネル端部の保護や衝突防止の注意喚起として最適です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂トリムのレビュー
    4.7平均満足度:4.74件のレビュー
    トリム
    4
    満足度:4.0
    コンパクトなトリムを探していました。少し硬いけれど充分使えるもので満足です。
    1人が参考にしています。
    板金製品の安全対策として
    5
    満足度:5.0
    素手で取り扱うことのある板金製機械部品の安全対策として使用しています。板金の端面に挟み込むだけで手を切る心配が無くなりま...もっと読む
    0人が参考にしています。
    板金エッジの配線保護用
    5
    満足度:5.0
    板金穴取付けして配線の保護に使用しました。 透明タイプを選びましたが美観を損ねないので良いです。
    0人が参考にしています。
    外販専用機付帯部品として使用
    5
    満足度:5.0
    当社は得意先様の要件を満たすワンオフの専用機開発をするために種々のメカニカル部品を都度、選定利用していますが、型番:PT...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂トリム
    トリムコーナー
    低反発トリムシール
    【エコノミーシリーズ】 トリムシール リング付
    【エコノミーシリーズ】 トリム コンパクト 角型
    【エコノミーシリーズ】 トリム U字型 芯金入り
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-819 -1,966 -22,8609,230 -10,160
    通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
    トリム種類標準タイプコーナータイプトリムシールトリムシール標準タイプ標準タイプ
    取付構造芯金なし芯金入り芯金入り芯金入り芯金なし芯金入り
    本体材質ナイロン6熱可塑性エラストマー(TPE)熱可塑性エラストマー(TPE)エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)PVC

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トリムカテゴリの売れ筋ランキング