メカニカル部品技術窓口
【特長】空気、水、油に使用できるパイロットキック式の2ポート電磁弁です。
| MDPN | G2・3G4・6 | ■仕様 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 型式 | − | G(Rc) | − | 定格電圧(V) |
| MDPN1 | − | 4 | − | B |
| G(Rc) | A | B | D | E | F | W |
| Rc1/2 | 71 | 27 | 14.5 | 75.5 | 102 | 50 |
| Rc3/4 | 80 | 32 | 17.5 | 79 | 108.5 | 60 |
| 型式 | G (Rc) | 定格電圧 (V) | オリフィス径 (mm) | 最低作動 圧力差 (MPa) | 最高作動圧力差(MPa) | 流量特性 | 消費電力(W) | 皮相電力 | 質量 (kg) | ¥基準単価 | ||||||||||
| Type | No. | 空気 | 水・灯 油 | 油 (50mm2/S) | C* | b | Cv値 | S (mm3) | AC 50/60Hz | 保持時 | 起動時 | 定格電圧(V) | ||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | B | C | |||||||||||||||
| MDPN | 1 | 2(Rc1/4) | B (AC100V) C (AC200V) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 9.2 | 0.36 | 2.0 | - | 10/8 | 24 | 19 | 61 | 54 | 0.65 | 7,220 | 7,680 |
| 3(Rc3/8) | 12 | 11 | 0.46 | 2.4 | - | 0.65 | 6,920 | 6,920 | ||||||||||||
| 4(Rc1/2) | 16 | 0.6 | 20 | 0.31 | 4.5 | - | 10/8.5 | 25 | 21 | 84 | 75 | 0.90 | 8,540 | 8,540 | ||||||
| 6(Rc3/4) | 23 | - | - | 8.6 | 162 | 1.00 | 9,280 | 9,280 | ||||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,440円 ( 8,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,910円 ( 8,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,130円 ( 7,843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,130円 ( 7,843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,800円 ( 9,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,800円 ( 9,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,560円 ( 10,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,560円 ( 10,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】空気、水、油に使用できるパイロットキック式の2ポート電磁弁です。
MDPN(G2・3)
MDPN(G4・6)

| 品番 | 名称 | [ M ]材質 | 品番 | 名称 | [ M ]材質 |
| ① | コアー組立 | SUS405相当・SUS316L・403 | ⑦ | スタフィング | C3771 |
| ② | シェーディングコイル | Cu | ⑧ | シール | NBR |
| ③ | コイル | - | ⑨ | ダイヤフラム組立 | SUS303・304・NBR |
| ④ | プランジャ組立 | SUS405相当・SUS304※・NBR | ⑩ | ボディ | CAC407 |
| ⑤ | プランジャばね | SUS304 | ⑪ | Oリング | NBR |
| ⑥ | キックばね | SUS304 |
流量特性(空気)
流量特性(水)




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

コガネイ
スタンダード電磁弁180シリーズ
4.8通常価格(税別):7,985円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ
5通常価格(税別):6,075円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
3.7通常価格(税別):1,912円~