メカニカル部品技術窓口
【特長】空気・水・油など、様々な流体に利用できる汎用的なマルチレックスバルブです。
| MMRBC3MMRBC4 | ■仕様 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 型式 | − | G(Rc) | − | 定格電圧(V) |
| MMRBC3 | − | 2 | − | B |
| No. | G(Rc) | A | B | D | E | F |
| 4 | 2 | 36 | 28 | 11 | 68 | 80.5 |
| 3 | 40 | 28 | 12 | 71 | 83.5 |
| 型式 | G (Rc) | 定格電圧 (V) | オリフィス径 (mm) | 最高作動圧力差(MPa) | 最高 使用圧力 (MPa) | 流量特性 | 消費電力(W) | 皮相電力 | 質量 (kg) | ¥基準単価 | ||||||||
| 空気 | 水・温水・ 灯油 | 油 (50mm2/S) | C* | b | Cv値 | AC 50/60Hz | 保持時 | 起動時 | ||||||||||
| Type | No. | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||
| MMRBC | 3 | 1(Rc1/8) | B (AC100V) C (AC200V) | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 1.1 | 0.52 | 0.31 | 5.2/3.8 | 12 | 10 | 17 | 14 | 0.35 | 2,810 |
| 2(Rc1/4) | ||||||||||||||||||
| 4 | 2(Rc1/4) | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.10 | 0.48 | 0.54 | 6.7/5.7 | 18 | 15 | 29 | 24 | 0.43 | 4,280 | |||
| 3(Rc3/8) | 0.45 | |||||||||||||||||
| [ ! ]ノーマルクローズとなります。 | [ ! ]*C=[dm3/(s・bar)] | |||||||||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,410円 ( 4,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,410円 ( 4,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,410円 ( 4,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,410円 ( 4,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】空気・水・油など、様々な流体に利用できる汎用的なマルチレックスバルブです。
MMRBC ![]() | ■構成部品表 | ||||||
| 品番 | 名称 | [ M ]材質 | 品番 | 名称 | [ M ]材質 | ||
| ① | コイル | - | ⑤ | プランジャばね | SUS304 | ||
| ② | コアー組立 | SUS405相当 | ⑥ | Oリング | NBR | ||
| ③ | シェーディングコイル | Cu | ⑦ | シール | NBR | ||
| ④ | プランジャ | SUS405相当 | ⑧ | ボディ | C3771 | ||
流量特性(空気)
流量特性(水)