メカニカル部品技術窓口
【特長】ロータリクランプシリンダのガイドを付けるためのブラケットです。

| Type | 材質 | 表面処理 |
| RCYB | SS400 | - |
| RCYBB | S45C | 四三酸化鉄皮膜 |
| 型式 |
| RCYB32 |
| 型式 | T | D | A | P | X | B | E | F | M | d | d1 | h1 | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | RCYB | RCYBB | ||||||||||||
| RCYB RCYBB | 20 | 9 | 24 | 38 | 25.5 | 18.25 | P+E+X | 6.25 | 19 | M4 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3,050 | 3,480 |
| 25 | 9 | 24 | 44 | 28 | 19 | P+E+X | 6 | 20 | M4 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3,100 | 3,530 | |
| 32 | 9 | 30 | 50 | 34 | 18 | P+E+X | 8 | 25 | M4 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3,350 | 3,780 | |
| 40 | 9 | 35 | 60 | 40 | 19 | P+E+X | 10 | 30 | M4 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3,520 | 3,970 | |
| 50 | 12 | 37 | 65 | 50 | 26.5 | P+E+X | 7.5 | 32.5 | M6 | 9 | 14 | 9 | 4,060 | 4,430 | |
| 追加工 コード | ストッパ用タップ | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||
| MT | ![]() | ストッパ用のタップ穴を追加します。 〈指定方法〉:MT4 | RCYB32-MT4 | 300 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
【特長】ロータリクランプシリンダのガイドを付けるためのブラケットです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付シリンダ MG・ファインロックシリンダ CLG1・ロック付シリンダ CNG パッキンセット
4.7通常価格(税別):217円~

SMC
薄形シリンダ CQ2・ピンクランプシリンダ CKQ・バルブ付薄形シリンダ CVQ パッキンセット
5通常価格(税別):257円~

SMC
エアシリンダ CM2シリーズ・バルブ付エアシリンダ CVシリーズ パッキンセット グリースパック
4.5通常価格(税別):123円~

SMC
デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ パッキンセット
0通常価格(税別):480円~

SMC
エアシリンダ MB・CA2・MNB・CNA2シリーズ パッキンセット ロックユニット グリースパック
4.7通常価格(税別):120円~

SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ・真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ パッキンセット
4.5通常価格(税別):285円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ CYシリーズ パッキンセット パッキン分解専用工具
4通常価格(税別):636円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ CQS・プラットホームシリンダ CXT パッキンセット
4通常価格(税別):237円~

SMC
エアシリンダ CG1シリーズ パッキンセット
5通常価格(税別):154円~