メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 最高使用圧力 | 耐熱温度 |
| AFTR | ABS樹脂 | - | 0.7MPa | 70℃ |
| 型式 |
| AFTR15 |
| 型式 | オリフィス | 空気流量NL/min (0.3MPa時) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | 1~4コ | 5~39 | 40~200 | |||
| AFTR | 15 | 8×φ0.6×1.5 | 210 | 4 | 1,580 | 1,420 | 1,160 |
◆特徴:<大口割引強化!>全長約25mmのコンパクトなABS樹脂製、取付角度が90度のエアノズルです。
※金属製をご希望の方は【AFTRA】をご選定ください。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:70℃
◆技術データはこちらから
| ■空気流量特性表 | ■静音特性表 | ■空気衝突力特性表 | ||
![]() | ![]() | ![]() |

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定いただけます。