17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

通常単価(税別)
2,1004,030
税込単価
2,3104,433
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・吸着ホルダの直付スプリング式ネジタイプ(S形状)です。・スタンダードタイプ/深型タイプです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


スタンダード・深型タイプ
No.2~8
No.10~40
「S(ストローク):3」
「S(ストローク):5.8」
Type[ A ]付属品パッド形状[ M ]パッド材質
MVPSN吸着
パッド
VPNTスタンダ−ドニトリルゴム
MVPSEVPUE導電性シリコンゴム
MVPSFVPUFフッ素ゴム
MVFSNVPFT深型ニトリルゴム
MVFSFVPFFフッ素ゴム
[ M ]金具材質 黄銅  [ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
MVPSN10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dL1S形状¥基準単価
M(A)BL2質量
g
スプリング
最大荷重(N)
1~30コ
Typeパッド材質No.MVPSNMVPSEMVPSF
MVPS
(スタンダ−ド)
N
E
F
224M10×19.53222.514.52.3〜3.92,2802,3802,890
334M10×19.53222.514.52,2802,3802,890
444M10×19.53222.514.52,2802,3802,890
667M10×19.53222.514.51,9202,0302,530
885.5M10×19.530.521.014.51,9202,0302,580
10108M14×111.75139.355.57.9〜15.02,4602,5603,120
15159M14×111.75240.3562,4902,6003,280
202010M14×111.75442.358.52,5602,7103,350
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dL1S形状¥基準単価
M(A)BL2質量
g
スプリング
最大荷重(N)
1~30コ
Typeパッド材質No.MVFSNMVFSF
MVFS
(深型)
N
F
202011M14×111.75543.358.57.9〜15.02,5603,350
252512M14×111.75644.3592,5603,350
303014M14×111.75846.3612,7103,450
404017.5M14×111.761.549.8692,7703,700

型番リスト

表示件数

特性・用途

パッド形状

取付タイプ

ゴム系材質

環境

耐熱温度、高温使用限界温度、低温使用限界温度

(℃)

接続ねじ径

内径 (d)

(φ)

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
20
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
25
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
30
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
40
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
20
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
25
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
30
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
40
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M10
2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M10
3
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M10
4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M10
6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M10
8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M14
10
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M14
15
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M14
20
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M10
2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M10
3
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M10
4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
埋込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M10
6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
埋込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M10
8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
10
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
15
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
20
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M10
2
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M10
3
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M10
4
10
1個
該当なし
平形
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M10
6
10
1個
該当なし
平形
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M10
8
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
10
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
15
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,760
( 4,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,580
( 3,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・吸着ホルダの直付スプリング式ネジタイプ(S形状)です。・スタンダードタイプ/深型タイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

吸着ホルダ取付時の注意
スプリング式のホルダ取付けの際には、シャフト(軸)部にはスパナ等を掛けずに取付けを行ってください。
シャフトのキー溝部が変形し、動作不良の原因になります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スタンダードタイプ/深型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) ソフトタイプ/ソフトベローズタイプ
吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) 長円タイプ/薄物用タイプ
吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,100-2,530 -1,970 -2,130 -2,010 -1,180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準ソフト標準標準標準標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
真空取出口おねじおねじおねじワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
接続ねじ種類おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング