17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用ソケット

通常単価(税別)
6,5106,690
税込単価
7,1617,359
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐薬品性に優れた、ステンレス製(SUS316)のカプラです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MCSHSS

(プラグ側)

(ホース取付側)


[ M ]材質 SUS316


規格表

型式
MCSHSS4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用チュ−ブ
内径(mm)
LDCEH内径
d
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30
MCSHSS2.52.530.7112.97101.6126,0804,690
4431.74.782.4195,9204,870

型番リスト

表示件数

適用チューブ内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.5
10
1個
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,690
( 7,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,510
( 7,161 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・耐薬品性に優れた、ステンレス製(SUS316)のカプラです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
Typeプラグ・ソケット
使用流体空気/水
使用温度範囲ー15〜180℃
最高使用圧力0.98MPa
耐圧力1.47MPa
シール材質ふっ素
バルブ構造片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有)
■特長
◦ソケットは耐圧性に優れた自動バルブが内蔵されています。
◦SUS316製のため、耐薬品性・耐食性に優れます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用ソケット
エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用プラグ
エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケット
エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじプラグ
エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ
エア用カプラー ロックタイプ チューブ取付ソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,510-1,790 -6,620 -1,760 -1,9501,090 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグソケットプラグプラグソケット
接続部の種類ワンタッチ継手付チューブ取付用おねじタイプおねじタイプめねじタイプチューブ取付用
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング