メカニカル部品技術窓口
流体用カプラー 350高圧バルブタイプ プラグになります。【使用流体】油

| 型式 |
| QBPHTP3 |
| 型式 | Rc (PT) | L | A | E | H | ¥基準単価 | |
| Type | No. | 1〜4コ | |||||
| QBPHTP | 2 | 1/4 | 72 | 36 | 13 | 27 | 3,280 |
| 3 | 3/8 | 72 | 36 | 13 | 27 | 3,280 | |
| 4 | 1/2 | 82.5 | 40.5 | 18 | 32 | 3,410 | |
| 6 | 3/4 | 90 | 44.5 | 18 | 41 | 6,070 | |
流体用カプラー 350高圧バルブタイプ プラグになります。【使用流体】油
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド
(作動油)35℃±5℃

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド
(作動油)35℃±5℃

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド
(作動油)35℃±5℃

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド
(作動油)35℃±5℃
| 本体 材質 | 真鍮 | SUS304 | 特殊炭素鋼 |
| 使用 流体 | 水・油・空気 | 水・油・空気 | 油 |
| シール材質 | ニトリルゴム | ふっ素ゴム | ニトリルゴム |
| 使用温度範囲* | −20〜80℃ | −15〜180℃ | −20〜80℃ |
| 最高使用圧力 | 4.9MPa No.6・8は 2.9MPa | 7.4MPa No.6・8は 4.4 MPa | 20.6MPa(210タイプ) 34.3MPa(350タイプ) |
| 耐圧力 | 7.4MPa No.6・8は 4.4MPa | 9.8MPa No.6・8は 6.4MPa | 30.9MPa(210タイプ) 51.5MPa(350タイプ) |
| タイプ | プラグ | ソケット | 異サイズ 組合せ |
| スタンダード | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | 不可 |
| バルブ大流量 | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | |
| 210高圧バルブ | QBPHT | QBSHT | |
| 350高圧バルブ | QBPHTP | QBSHTP |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~