メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| NMCPF | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| NMCPFS | SUS304 | - |
| 型式 |
| NMCPF5 |
| 型式 | ねじ径 T | L | C | A | 二面幅 H | 内径 B | 質量 (g) | NMCPF | NMCPFS | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| Type | No. | 1~19コ | 20~50 | 1~19コ | 20~50 | |||||||
| NMCPF NMCPFS | 5 | M5 | 16 | 9.2 | 4.5 | 8 | 2.4 | 2.9 | 160 | 130 | 750 | 710 |
| 10 | Rc 1/8 | 21.4 | 9.2 | 7 | 14 | 14 | 160 | 150 | 850 | 800 | ||
【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。
| シール材質 | 使用温度範囲 | 使用流体 |
| ふっ素ゴム(FKM) | −20℃〜60℃ | 空気 |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 耐圧力MPa(kgf/cm2) |
| 黄銅:1.0(10) ステンレス:1.0(10) | 黄銅:1.5(15) ステンレス:1.5(15) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):822円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~