メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット

通常単価(税別)
1,240
税込単価
1,364
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケットになります。【使用流体】空気

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

KSCSM20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSCSM20の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
標準
オス・メス
[ソケット(メス)] ソケット
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(ニッケルメッキ)
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0~1.0
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


KSCSM
エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット:関連画像
[ M ]材質 鋼鉄(ニッケルメッキ)


規格表

型式
KSCSM20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ径
T
(L)D二面幅
H
d質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~19コ20~50
KSCSM20R 1/45019.5176571,030880

型番リスト

表示件数
型番
KSCSM20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケットになります。【使用流体】空気

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
シール材質使用温度範囲使用流体最高使用圧力MPa(kgf/cm2)耐圧力MPa(kgf/cm2)
ニトリルゴム(NBR)−20℃〜80℃空気1.0(10)1.5(15)
[ ! ]片路開閉方式(ソケット側にバルブがついています。)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケットの型番KSCSM20のページです。 型番KSCSM20に関する仕様情報を記載しております。
エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット
エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ
エア用カプラー 軽量タイプ めねじソケット
エア用カプラー 軽量タイプ めねじプラグ
エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用ソケット
エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用プラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,2404001,1604001,240370
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグソケットプラグソケットプラグ
接続部の種類おねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプチューブ取付用チューブ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング