メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在

通常単価(税別)
8,110
税込単価
8,921
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在になります。【使用流体】空気

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MCLTR2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCLTR2の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
分岐
オス・メス
オス・メス分岐
使用流体
空気
本体材質
[銅合金] 真鍮(クロムメッキ)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
0~1.5
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


MCLTR
エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在:関連画像
[ M ]材質 本体:真鍮(クロムメッキ) カプラー:鋼鉄(ニッケルメッキ)


規格表

型式
MCLTR2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5〜20
MCLTR27,3706,990

型番リスト

表示件数
型番
MCLTR2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,110
( 8,921 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在になります。【使用流体】空気

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
シール材質ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲ー20〜60℃
使用流体空気
最高使用圧力MPa(kgf/cm2)1.5(15)
耐圧力MPa(kgf/cm2)2.0(20)
特長
・1本の空気配管から複数の配管に分岐できます。
・取り出し口が360°首振り回転できます。


使用例

エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在の型番MCLTR2のページです。 型番MCLTR2に関する仕様情報を記載しております。
エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置エア配管の分岐
5
満足度:5.0
ストレートタイプの2分岐カプラを使用した場合に構造上どうしても干渉してしまう部分があり,分岐したにもかかわらず片方の口し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー 分岐タイプ 2連自在
エア用カプラー 分岐タイプ 2連固定
エア用カプラー 分岐タイプ 3連自在
エア用カプラー 分岐タイプ 4連固定
エア用カプラー ロックタイプ おねじソケット
エア用カプラー ロックタイプ めねじソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,1103,3209,31011,4101,190 -1,110 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類分岐分岐分岐分岐標準標準
オス・メスオス・メス分岐オス・メス分岐ソケットオス・メス分岐ソケットソケット
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質真鍮(クロムメッキ)アルミニウム真鍮(クロムメッキ)アルミニウム鋼鉄(ニッケルメッキ)鋼鉄(ニッケルメッキ)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング