メカニカル部品技術窓口
【特長】・ロータリータイプのカプラです。【材質】・鋼鉄製。【表面処理】ニッケルメッキ。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| MCSTFN | 鋼鉄 | ニッケルメッキ |
| 型式 |
| MCSTFN20 |
| 型式 | ねじ径 T | (L) | H | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1~4コ | 5~20 | ||||
| MCSTFN | 20 | Rc 1/4 | 57.5 | 19 | 94 | 1,010 | 860 |
| 30 | Rc 3/8 | 55.5 | 22 | 103 | 1,070 | 860 | |
| 40 | Rc 1/2 | 57.5 | 29 | 138 | 1,330 | 1,120 | |
【特長】・ロータリータイプのカプラです。【材質】・鋼鉄製。【表面処理】ニッケルメッキ。
| Type | ソケット | ソケット-大流量タイプ |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) | 空気 |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | -20~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 1.5MPa |
| Type | ソケット | ソケット-大流量タイプ |
| 耐圧力 | 2.0MPa | 2.0MPa |
| シール材質 | ニトリルゴム | |
| バルブ構造 | 片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有) | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~