メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ロータリータイプのカプラです。【材質】・スチール製。

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MCPRF20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCPRF20の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
ロータリ
オス・メス
[プラグ(オス)] プラグ
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(ニッケルメッキ)
ねじの種類
G(管用平行ねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0~1.5
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
MCPRF鋼鉄ニッケルメッキ


規格表

型式
MCPRF20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ径
F
LH質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~20
MCPRF20G 1/451.333.3571,050850
[ ! ]ロータリー機能付で360°首振り回転できます。[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
MCPRF20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ロータリータイプのカプラです。【材質】・スチール製。

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
Typeプラグ
使用流体空気/水(SUSタイプ)
使用温度範囲-20〜80℃
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力2.0MPa
シール材質ニトリルゴム
バルブ構造片路開閉型

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグの型番MCPRF20のページです。 型番MCPRF20に関する仕様情報を記載しております。
エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ
エア用カプラー ロータリータイプ おねじプラグ
エア用カプラー 軽量タイプ めねじプラグ
エア用カプラー ロックタイプ めねじソケット
エア用カプラー 軽量タイプ めねじソケット
ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ日東工器
通常価格1,1601,190 -4001,110 -1,1601,155 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
種類ロータリロータリ標準標準標準ロータリ
オス・メスプラグプラグプラグソケットソケットプラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング