17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スピードコントローラ ミニチュアタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スピードコントローラ ミニチュアタイプ

販売終了

型番

MNSPS4-M3

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はSC3W-M3-4です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】・干渉を防げる小型スピードコントローラです。・制御タイプ:メーターアウトです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
種類
スピードコントローラ
制御タイプ
[メータアウト] メーターアウト
接続部の種類
おねじ+ワンタッチ継手
ねじ部材質
黄銅
ツマミの種類
マイナスドライバ溝付
ロックナットの種類
[リングナット] ロックナット
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
チューブ外径 D(mm)
4
ねじの呼び M
M3
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト