17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



DSLYL

ねじ部:C3604(黄銅)
:無電解ニッケルメッキ

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型:関連画像

[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式呼び径
DSLYL42
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び径ABC二面幅
H
Pねじサイズ
R(PT)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD11〜9コ10〜30
DSLYL4118.241.59119.2R1/8400380
218.244.59149.2R1/4410380
6122.64511.21311.4R1/8540510
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
2(R1/4)
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ取付 分岐のワンタッチ継手です。【材質】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体空気
使用温度範囲*0〜60℃
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力−100kPa
*凍結なきこと
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金型に暫定的に使用しています
5
満足度:5.0
金型への工場側の配管が間に合わなかったので暫定的に使用しています。チューブの取り付け、取り外しは少し手間が掛かりますが、...もっと読む
0人が参考にしています。
装置用
4
満足度:4.0
集塵機能を高めるために集塵フード内に組み込み改良しました。4口になっている継手は他になく、ミスミのカタログで見つけること...もっと読む
0人が参考にしています。
配管のスッキリ化
5
満足度:5.0
 今まで、Yタイプユニオンにて、枝分かれしたエアー配管になっていましたが、見た目も悪く、引っ掛かりが出ていました。この継...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型
ワンタッチ継手 二重Y型
ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW
ワンタッチ継手 PT
ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYM
コンパクトワンタッチ継手 PT-C
メーカーミスミミスミCHELIC(チェリック)CDCCHELIC(チェリック)CDC
通常価格500-470 -6221,562 -55518,394 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目5日目〜
特性・用途非磁性非磁性----
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質C3604(黄銅)ねじ部なし-標準(黄銅)黄銅標準(黄銅)
シール材材質二トリルゴム二トリルゴム標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
使用温度範囲(℃)0::600::605::600::605::60-
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング